GN 6336.4 Pomos en estrella Plástico, espárrago roscado acero

Pomos en estrella GN 6336.4: Plástico, espárrago roscado acero
Werkstoff: ST - Plástico, poliamida (PA)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 6336.4 se corresponden con DIN 6336 tipo L.

Especificación

  • Pomo
    Plástico, poliamida (PA)ST
    resistente a impactos, negro mate

  • Pomo
    Plástico, resina fenólica (PF)SK
    negro, brillante

  • Espárrago roscado
    Acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.4 Pomos en estrella, plástico, espárrago roscado acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud l ≈
Material ST

Material SK
d3h1h2
25M 51015202530-----10152025---12168
25M 61016202530354560---------12168
32M 61016202530354560--10162025303545142010
32M 8162025303540505560--------142010
40M 8162025303540505560-162025304055-182513
40M 1015202530354045505560-------182513
50M 10152025303540455055602530354555--223217
50M 1220253035405060----------223217
63M 1220253035405060---3035405060--264021
80M 16----------3040506070--355025

Estructura y precio

Werkstoff


Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l (material ST)
Longitud l (Material SK)
Especificaciones


Werkstoff


Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l (material ST)
Longitud l (Material SK)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,52
más IVA 0,10 €
bruto 0,62 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
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
GN 6336.4-ST-25-M5-10GN 6336.4-SK-25-M5-10GN 6336.4-ST-25-M5-15GN 6336.4-ST-25-M5-20GN 6336.4-ST-25-M5-25GN 6336.4-ST-25-M5-30GN 6336.4-SK-25-M5-15GN 6336.4-SK-25-M5-20GN 6336.4-SK-25-M5-25GN 6336.4-ST-25-M6-10GN 6336.4-ST-25-M6-16GN 6336.4-ST-25-M6-20GN 6336.4-ST-25-M6-25GN 6336.4-ST-25-M6-30GN 6336.4-ST-25-M6-35GN 6336.4-ST-25-M6-45GN 6336.4-ST-25-M6-60GN 6336.4-ST-32-M6-10GN 6336.4-SK-32-M6-10GN 6336.4-ST-32-M6-16GN 6336.4-ST-32-M6-20GN 6336.4-ST-32-M6-25GN 6336.4-ST-32-M6-30GN 6336.4-ST-32-M6-35GN 6336.4-ST-32-M6-45GN 6336.4-ST-32-M6-60GN 6336.4-SK-32-M6-16GN 6336.4-SK-32-M6-20GN 6336.4-SK-32-M6-25GN 6336.4-SK-32-M6-30GN 6336.4-SK-32-M6-35GN 6336.4-SK-32-M6-45GN 6336.4-ST-32-M8-16GN 6336.4-ST-32-M8-20GN 6336.4-ST-32-M8-25GN 6336.4-ST-32-M8-30GN 6336.4-ST-32-M8-35GN 6336.4-ST-32-M8-40GN 6336.4-ST-32-M8-50GN 6336.4-ST-32-M8-55GN 6336.4-ST-32-M8-60GN 6336.4-ST-40-M8-16GN 6336.4-SK-40-M8-16GN 6336.4-SK-40-M8-20GN 6336.4-SK-40-M8-25GN 6336.4-SK-40-M8-30GN 6336.4-SK-40-M8-40GN 6336.4-SK-40-M8-55GN 6336.4-ST-40-M8-20GN 6336.4-ST-40-M8-25GN 6336.4-ST-40-M8-30GN 6336.4-ST-40-M8-35GN 6336.4-ST-40-M8-40GN 6336.4-ST-40-M8-50GN 6336.4-ST-40-M8-55GN 6336.4-ST-40-M8-60GN 6336.4-ST-40-M10-15GN 6336.4-ST-40-M10-20GN 6336.4-ST-40-M10-25GN 6336.4-ST-40-M10-30GN 6336.4-ST-40-M10-35GN 6336.4-ST-40-M10-40GN 6336.4-ST-40-M10-45GN 6336.4-ST-40-M10-50GN 6336.4-ST-40-M10-55GN 6336.4-ST-40-M10-60GN 6336.4-ST-50-M10-15GN 6336.4-SK-50-M10-25GN 6336.4-SK-50-M10-30GN 6336.4-SK-50-M10-35GN 6336.4-SK-50-M10-45GN 6336.4-SK-50-M10-55GN 6336.4-ST-50-M10-20GN 6336.4-ST-50-M10-25GN 6336.4-ST-50-M10-30GN 6336.4-ST-50-M10-35GN 6336.4-ST-50-M10-40GN 6336.4-ST-50-M10-45GN 6336.4-ST-50-M10-50GN 6336.4-ST-50-M10-55GN 6336.4-ST-50-M10-60GN 6336.4-ST-50-M12-20GN 6336.4-ST-50-M12-25GN 6336.4-ST-50-M12-30GN 6336.4-ST-50-M12-35GN 6336.4-ST-50-M12-40GN 6336.4-ST-50-M12-50GN 6336.4-ST-50-M12-60GN 6336.4-ST-63-M12-20GN 6336.4-SK-63-M12-30GN 6336.4-ST-63-M12-25GN 6336.4-ST-63-M12-30GN 6336.4-ST-63-M12-35GN 6336.4-ST-63-M12-40GN 6336.4-ST-63-M12-50GN 6336.4-ST-63-M12-60GN 6336.4-SK-63-M12-35GN 6336.4-SK-63-M12-40GN 6336.4-SK-63-M12-50GN 6336.4-SK-63-M12-60GN 6336.4-SK-80-M16-30GN 6336.4-SK-80-M16-40GN 6336.4-SK-80-M16-50GN 6336.4-SK-80-M16-60GN 6336.4-SK-80-M16-70