Imanes, Imanes de sujeción, forma de disco, forma cilíndrica

Filtrar productos
Novedades
Material
Material magnético
Resistente a la temperatura
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Familia de productos
Imanes de sujeción, forma de disco
Novedades
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura
Imanes de sujeción, forma cilíndrica / Imanes de sujeción, rectangulares
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura
Familia de productos
Imanes tipo botón, imanes en U
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura
Imanes
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Tornillos con imán de sujeción
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Imanes en bruto
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N
Resistente a la temperatura
Accesorio

Imanes de sujeción, forma de disco

GN 50.1 Imanes de sujeción, sin rosca Material del imán: SC - SmCo

GN 50.1

Imanes de sujeción, sin rosca
GN 50.4 Imanes de sujeción con orificio Material: HF - Ferrita dura

GN 50.4

Imanes de sujeción con orificio
GN 58 Imanes de cazoleta con orificio Acabado: ZB - zincado

GN 58

Imanes de cazoleta con orificio

Imanes de sujeción, rectangulares

Imanes de sujeción, forma cilíndrica

Imanes tipo botón, imanes en U

Imanes

GN 53.1 Imanes, Neodimi-Hierro-Boro, carcasa plástico Color: WS - blanco, RAL 9003

NUEVO GN 53.1

Imanes, Neodimi-Hierro-Boro, carcasa plástico
GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: SW - negro, RAL 9004

NUEVO GN 53.2

Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico
GN 53.3 Imanes, forma de disco, con empuñadura, con carcasa de plástico Tipo: A - sin ojal<br />Color: SW - negro, RAL 9004

NUEVO GN 53.3

Imanes, forma de disco, con empuñadura, con carcasa de plástico

Tornillos con imán de sujeción

Imanes en bruto

Accesorio