GN 231 Supporti per tubi Alluminio, versione divisa

Foto

GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt
d1 / s1: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt
GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Quadro
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Quadro
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il foro di fissaggio dei supporti per tubi GN 231 non è sottoposto a lavorazione meccanica ed è progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

I supporti per tubi GN 231 possono essere montati anche su sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 231 Supporti per tubi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s1
Quadro
d2k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2l3m1m2s2z
Posizioni
viti
B 8V 86,21752383,53610,510M6-30
B 10V 106,21752383,53610,510M6-30
B 12V 126,21752383,53610,510M6-30
B 14V 146,21752383,53610,510M6-30
B 15V 156,21752383,53610,510M6-30
B 16V 166,21752383,53610,510M6-30
B 18V 186,21752383,53610,510M6-30
B 20V 208,52270554481613M8-45
B 25V 258,52270554481613M8-45
B 30V 308,52270554481613M8-45
B 40V 401127100805733017M10-65
B 42-1127100805733017M10-65
B 45V 451127100805733017M10-65
B 48-1127100805733017M10-65
B 50V 501127100805733017M10-65
B 60V 601127100905783017M10-75

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Quadro s1
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,19
più IVA 2,13 €
lordo 13,32 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 231-B8-2-SWGN 231-B8-2-BLGN 231-V8-2-SWGN 231-V8-2-BLGN 231-B10-2-SWGN 231-B10-2-BLGN 231-V10-2-SWGN 231-V10-2-BLGN 231-B12-2-SWGN 231-B12-2-BLGN 231-V12-2-SWGN 231-V12-2-BLGN 231-B14-2-SWGN 231-B14-2-BLGN 231-V14-2-SWGN 231-V14-2-BLGN 231-B15-2-SWGN 231-B15-2-BLGN 231-V15-2-SWGN 231-V15-2-BLGN 231-B16-2-SWGN 231-B16-2-BLGN 231-V16-2-SWGN 231-V16-2-BLGN 231-B18-2-SWGN 231-B18-2-BLGN 231-V18-2-SWGN 231-V18-2-BLGN 231-B20-2-SWGN 231-B20-2-BLGN 231-V20-2-SWGN 231-V20-2-BLGN 231-B25-2-SWGN 231-B25-2-BLGN 231-V25-2-SWGN 231-V25-2-BLGN 231-B30-2-SWGN 231-B30-2-BLGN 231-V30-2-SWGN 231-V30-2-BLGN 231-B40-2-SWGN 231-B40-2-BLGN 231-V40-2-SWGN 231-V40-2-BLGN 231-B42-2-SWGN 231-B42-2-BLGN 231-B45-2-SWGN 231-B45-2-BLGN 231-V45-2-SWGN 231-V45-2-BLGN 231-B48-2-SWGN 231-B48-2-BLGN 231-B50-2-SWGN 231-B50-2-BLGN 231-V50-2-SWGN 231-V50-2-BLGN 231-B60-2-SWGN 231-B60-2-BLGN 231-V60-2-SWGN 231-V60-2-BL

Anche questo potrebbe interessarti...