GN 335 Maniglie tubolari a sezione ovale Tubolare alluminio, supporti per maniglie lega di zinco pressofusa, con profilo maniglia inclinato

GN 335 Maniglie tubolari a sezione ovale, con profilo inclinato, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale
Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le maniglie tubolari a sezione ovale GN 335 hanno un profilo inclinato di 45°. Sono comode ed ergonomiche da impugnare in un numerose applicazioni, ad esempio sulle porte scorrevoli.

Per il tipo B, le viti a testa bombata con cava esagonale, i dadi esagonali e le rondelle sono inclusi nella dotazione.

La maniglia tubolare può essere avvitata agli appositi supporti senza ulteriori modifiche. Questo consente di ordinare lunghezze speciali anche in piccoli quantitativi.

Specifiche

Tubolare maniglia
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    Supporti per maniglie nera
  • Anodizzato, colore naturaleELEL
    Supporti per maniglie nera
  • Anodizzato, colore naturaleESES
    Supporti per maniglie argento

Supporti per maniglie
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri, finitura testurizzata

  • nero, RAL 9005 per SW / EL
  • argento, RAL 9006 per ES

Calotta
Plastica, grigio chiaro


Kit di fissaggio per tipo B
Acciaio INOX

  • Vite a testa bombata a esagono incassato ISO 7380-M8-30
  • Dadi esagonali ISO 4032
  • Rondelle DIN 125

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 335 Maniglie tubolari a sezione ovale, con profilo inclinato, alluminio / lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal retro (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
b1l1 ±0,5ab2b3dh1h2h3l2
max.
l3t
min.
36200250300350400500600800242238M 860,579,5516,52515

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura b1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
EL
ES
SW
Diametro impugnatura b1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
EL
ES
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,26
più IVA 3,66 €
lordo 22,92 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,66 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 1,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 335-36-200-A-SWGN 335-36-200-A-ELGN 335-36-200-A-ESGN 335-36-200-B-SWGN 335-36-200-B-ELGN 335-36-200-B-ESGN 335-36-250-A-SWGN 335-36-250-A-ELGN 335-36-250-A-ESGN 335-36-250-B-SWGN 335-36-250-B-ELGN 335-36-250-B-ESGN 335-36-300-A-SWGN 335-36-300-A-ELGN 335-36-300-A-ESGN 335-36-300-B-SWGN 335-36-300-B-ELGN 335-36-300-B-ESGN 335-36-350-A-SWGN 335-36-350-A-ELGN 335-36-350-A-ESGN 335-36-350-B-SWGN 335-36-350-B-ELGN 335-36-350-B-ESGN 335-36-400-A-SWGN 335-36-400-A-ELGN 335-36-400-A-ESGN 335-36-400-B-SWGN 335-36-400-B-ELGN 335-36-400-B-ESGN 335-36-500-A-SWGN 335-36-500-A-ELGN 335-36-500-A-ESGN 335-36-500-B-SWGN 335-36-500-B-ELGN 335-36-500-B-ESGN 335-36-600-A-SWGN 335-36-600-A-ELGN 335-36-600-A-ESGN 335-36-600-B-SWGN 335-36-600-B-ELGN 335-36-600-B-ESGN 335-36-800-A-SWGN 335-36-800-A-ELGN 335-36-800-A-ESGN 335-36-800-B-SWGN 335-36-800-B-ELGN 335-36-800-B-ES