GN 236 Cerniera Plastica, regolabile

GN 236 Cerniera, plastica, regolabile
ELESA original design
code: CFR.
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 236 consentono di posizionare e allineare perfettamente una porta nel suo telaio per un risultato ottimale sia tecnico che estetico.

Le dentature sulle alette della cerniera (dentatura trasversale) e sulle boccole di regolazione creano un accoppiamento geometrico che impedisce alla cerniera di muoversi dopo l'installazione. Le punte delle frecce indicano il punto di riferimento 0 per facilitare l'installazione.

A seconda della posizione di montaggio (rotazione di 90°) delle boccole di regolazione, la cerniera è regolabile in direzione sia verticale che orizzontale.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 236 Cerniera, plastica, regolabile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2s1s2
75606,581689,51929,541,5341713

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Larghezza l1
Lunghezza l2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,77
più IVA 1,86 €
lordo 11,63 €
In magazzino
ELESA Code: 426431
Descrizione: CFR.60 SH-6
Peso: 0,070 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 236-75-60