GN 485 Piastre base per morsetti di sostegno girevoli Alluminio

GN 485 Piastre base per morsetti di sostegno girevoli Finitura: ELS - Anodizzato, nero
Finitura: ELS - Anodizzato, nero

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485 si possono assemblare con i morsetti di sostegno girevoli GN 482, i morsetti di sostegno girevoli a T GN 483 e i morsetti per fissaggio squadrette GN 484 di dimensioni k identiche per ottenere morsetti di sostegno girevoli. A questo scopo sono disponibili i kit di serraggio GN 511.1 con vite (tipo S) e con maniglia a ripresa (tipo K). Il codice articolo per l'ordinazione è riportato nella tabella delle dimensioni.

La distanza m tra i fori delle basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485 corrisponde alle basi per morsetti di sostegno 473, ai morsetti di sostegno GN 477, ai bulloni di montaggio flangiati GN 480 e ai magneti di ritegno GN 51.6.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • Anodizzato, neroELS

RoHS

Accessorio

Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1
Kit di serraggio GN 511.1

Nascondi disegno tecnico
GN 485 Piastre base per morsetti di sostegno girevoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
kbd1d2
Per
vite
d3
Foro alesato
per snodo
d4l1l2l3l4l5mKit di serraggio per d3
Tipo K
Kit di serraggio per d3
Tipo S
162931,5M 44,57,5251773822GN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M4-16-S
203538M 55,59302082,51027GN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M5-20-S
254145M 66,510,53724,510412,532GN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-25-S
304450M 66,510,544,529,512,56,51536GN 511.1-M6-30-KGN 511.1-M6-30-S

Selezione e configurazione articolo

Larghezza k
Finitura
Larghezza k
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,22
più IVA 2,32 €
lordo 14,54 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,19 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 485-16-ELSGN 485-16-MTGN 485-20-ELSGN 485-20-MTGN 485-25-ELSGN 485-25-MTGN 485-30-ELSGN 485-30-MT