Descrizione del prodotto
Le basi per morsetti di sostegno GN 473 hanno un foro di serraggio orizzontale e uno verticale. Il foro di serraggio verticale è inoltre dotato di un quadro.
La distanza tra i fori m si adatta alle basi per morsetti di sostegno GN 473, alle basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485, ai bulloni di montaggio flangiati GN 480 e ai magneti di ritegno GN 51.6.
La versione standard delle viti di fissaggio è costituita da viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912. Possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).
Specifiche
- Alluminio
- Rettificato, burattato mattMT
- Anodizzato, neroELS
- Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304
RoHS
Accessorio
Kit di serraggio GN 511
Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1