GN 2291 Alette cerniera per profilati di alluminio / pannelli

GN 2291 Alette per cerniere, per profilati di alluminio / pannelli Tipo: AF - Aletta esterna
Codifica: A - Senza fori alesati
Tipo: AF - Aletta esterna
Codifica: A - Senza fori alesati

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le alette per cerniere GN 2291 possono essere combinate con i set di bulloni GN 2290 per creare cerniere personalizzate.

A partire da lunghezze l2 ≥ 250 mm è possibile realizzare alette di lunghezza personalizzata, in quanto la maggiore distanza tra i fori consente di accorciarle.

Specifiche

  • Alluminio
    Anodizzato, colore naturaleELEL

RoHS

Accessorio

Set di bulloni GN 2290

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori

  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 2291 Alette per cerniere, per profilati di alluminio / pannelli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AFAletta esterna
ANAletta esterna, con scalino di guida
IFAletta interna
INAletta interna, con scalino di guida

Codifica

ASenza fori alesati
CCon fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1
Tipo AF
Tipo AN

Tipo IF
Tipo IN
l2d1d2d3l3l4m1
Tipo AF / AN

Tipo IF / IN
m2m3m4- 0,3s1s2
43504080250*400*6,6148364320,427,5505015083,56,5
*disponibile solo nei tipi AF / IF

Selezione e configurazione articolo

l1 (Tipo AF / AN)
l1 (Tipo IF / IN)
l2
Tipo




Codifica


Finitura
EL
l1 (Tipo AF / AN)
l1 (Tipo IF / IN)
l2
Tipo




Codifica


Finitura
EL

Indicazioni per il montaggio

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

cerniera sinistra / destra

Le cerniere possono diventare destra o sinistra in base alla direzione di inserimento delle boccole dei cuscinetti nell'aletta della cerniera.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Montaggio su telai di porte

Se la porta deve essere rimovibile è necessario fissare al telaio due cerniere dello stesso tipo.

Se non deve essere rimovibile, la porta deve essere montata con almeno una cerniera destra e almeno una cerniera sinistra.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montaggio

  1. Posizionare la boccola del cuscinetto sull'aletta nella direzione di montaggio desiderata. Inserire quindi nella boccola del cuscinetto una vite con collare, come una vite a testa bombata con cava esagonale ISO 7380, per proteggere il collare della boccola da eventuali danni durante l'inserimento con il martello.
  2. Inserire la boccola del cuscinetto fino a quando rimane circa 1 mm tra il collare della boccola del cuscinetto
    e l'aletta della cerniera.
  3. Rimuovere la bava sulla boccola del cuscinetto con un coltello.
  4. Inserire la boccola del cuscinetto fino in fondo.
  5. Rimuovere la vite.
  6. Con il martello inserire un perno di riferimento conico nella boccola del cuscinetto.
  7. Posizionare la calotta di protezione sul lato opposto dell'aletta della cerniera.

Inserire le altre boccole dei cuscinetti secondo i punti da 1 a 5.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,10
più IVA 0,78 €
lordo 4,88 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2291-43-40-AF-A-ELGN 2291-43-40-AF-C-ELGN 2291-43-40-AN-A-ELGN 2291-43-40-AN-C-ELGN 2291-50-40-IF-A-ELGN 2291-50-40-IF-C-ELGN 2291-50-40-IN-A-ELGN 2291-50-40-IN-C-ELGN 2291-43-80-AF-A-ELGN 2291-43-80-AF-C-ELGN 2291-43-80-AN-A-ELGN 2291-43-80-AN-C-ELGN 2291-50-80-IF-A-ELGN 2291-50-80-IF-C-ELGN 2291-50-80-IN-A-ELGN 2291-50-80-IN-C-ELGN 2291-43-250-AF-A-ELGN 2291-43-250-AF-C-ELGN 2291-50-250-IF-A-ELGN 2291-50-250-IF-C-ELGN 2291-43-400-AF-A-ELGN 2291-43-400-AF-C-ELGN 2291-50-400-IF-A-ELGN 2291-50-400-IF-C-EL