GN 3490 Flange filettate Fusione di precisione in acciaio, per sistemi di profilati

Foto

GN 3490 Flange filettate per sistemi di profilati Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 3490 Flange filettate per sistemi di profilati Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 3490 Flange filettate per sistemi di profilati Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange filettate GN 3490 vengono utilizzate in combinazione con i sistemi di profilati con cave a T e consentono di montare componenti come i piedini di livellamento sopra o sotto i profili.

A seconda della flangia filettata, le dimensioni e la profondità della filettatura possono superare le misure della scanalatura del profilato.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio

  • Zincato, passivato bluZBZB
    Zincato, rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 3490 Flange filettate per sistemi di profilati disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1bd3d4
Per vite
h2m
45M 6M 8162515M 6630
60M 10M 12243021,5M 8640

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
d2
Lunghezza della viteh1
Finitura
SW
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,28
più IVA 1,38 €
lordo 8,66 €
In magazzino
Peso: 0,052 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73259990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3490-45-M6-16-SWGN 3490-45-M6-16-ZBGN 3490-45-M8-16-SWGN 3490-45-M8-16-ZBGN 3490-60-M10-24-SWGN 3490-60-M10-24-ZBGN 3490-60-M12-24-SWGN 3490-60-M12-24-ZB