GN 159.1 Doppie cerniere Accessori per sistemi di profilati / plastica

GN 159.1 Doppie cerniere per sistemi di profilati, plastica Farbe: LG - grigio, finitura matt
ELESA original design
code: CFI,
Farbe: LG - grigio, finitura matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

Le doppie cerniere GN 159.1 si possono installare agevolmente su comuni elementi estrusi per sostenere il peso di una porta utilizzando gli elementi di posizionamento rettangolari in dotazione, i quali vengono semplicemente agganciati nelle cavità delle ali delle cerniere.

Per ogni combinazione di profili s2- s1 - s2 sono inclusi elementi di posizionamento nelle comuni larghezze delle scanalature b.

I kit di montaggio GN 965 / GN 968 sono utilizzati per il montaggio su guide profilate.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Nero, finitura mattSWSW
  • grigio, finitura mattLGLG
  • Resistente a temperature fino a 130° C

Perno
Acciaio, nichelato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 159.1 Doppie cerniere per sistemi di profilati, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1md1d2h1h2l2per larghezze profili
a - b - a
89356,581683630 - 30 - 30
109406,581683640 - 30 - 40
99406,581683630 - 40 - 30
119456,581683640 - 40 - 40
10442,56,581683630 - 45 - 30
12447,56,581683640 - 45 - 40
134506,581683645 - 45 - 45
119506,581683630 - 60 - 30
139556,581683640 - 60 - 40
14957,56,581683645 - 60 - 45

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Distanza foro alesato m
Farbe
LG
SW
Lunghezza l1
Distanza foro alesato m
Farbe
LG
SW

Esempio di applicazione

GN 159.1 Disegno 1

Elementi di posizionamento

GN 159.1 Disegno 2
Mostra / Nascondi colonne

Larghezza profilo
b
Larghezza dado
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Gli elementi di posizionamento vengono agganciati nelle cavità corrispondenti sull'ala della cerniera.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,94
più IVA 1,70 €
lordo 10,64 €
In magazzino
ELESA Code: 424111-C33
Descrizione: CFI.30/30 SH-6-C33
Peso: 0,059 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 159.1-89-35-SWGN 159.1-89-35-LGGN 159.1-109-40-SWGN 159.1-109-40-LGGN 159.1-99-40-SWGN 159.1-99-40-LGGN 159.1-119-45-SWGN 159.1-119-45-LGGN 159.1-104-42,5-SWGN 159.1-104-42,5-LGGN 159.1-124-47,5-SWGN 159.1-124-47,5-LGGN 159.1-134-50-SWGN 159.1-134-50-LGGN 159.1-119-50-SWGN 159.1-119-50-LGGN 159.1-139-55-SWGN 159.1-139-55-LGGN 159.1-149-57,5-SWGN 159.1-149-57,5-LG