GN 625 Empuñaduras de estribo Plástico

Empuñaduras de estribo GN 625: Plástico
Original design
code: M.843
Color: SW - negro, RAL 9005, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 625 tienen un perfil elíptico muy ergonómico y su superficie es lisa y brillante.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • Color
    • negro, RAL 9005, brillanteSWSW
    • naranja, RAL 2004, brillanteOROR
    • rojo, RAL 3000, brillanteRTRT
    • amarillo, RAL 1021, brillanteGBGB
    • gris, RAL 7040, brillanteGRGR
    • azul, RAL 5024, brillanteBLBL
    • verde, RAL 6017, brillanteGNGN
    • blanco, RAL 9002, brillanteWSWS

Casquillo

  • Latón
  • Acero inoxidable para WS

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 625 Empuñaduras de estribo, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ldabht
mín.
86 ±0,5M 6172646,512
117 ±0,5M 820305313
179 ±1,0M 820306213
300 ±1,0M 822326413

Estructura y precio

Longitud l
Color
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SW
WS
Longitud l
Color
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,40
más IVA 1,22 €
bruto 7,62 €
En stock
ELESA Code: 138105
Descripción: M.843/100 B-M6-C5
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 625-86-SWGN 625-86-ORGN 625-86-RTGN 625-86-GBGN 625-86-GRGN 625-86-BLGN 625-86-GNGN 625-86-WSGN 625-117-SWGN 625-117-ORGN 625-117-RTGN 625-117-GBGN 625-117-GRGN 625-117-BLGN 625-117-GNGN 625-117-WSGN 625-179-SWGN 625-179-ORGN 625-179-RTGN 625-179-GBGN 625-179-GRGN 625-179-BLGN 625-179-GNGN 625-179-WSGN 625-300-SWGN 625-300-ORGN 625-300-RTGN 625-300-GBGN 625-300-GRGN 625-300-BLGN 625-300-GNGN 625-300-WS