GN 425.7 Empuñaduras de estribo Acero, con aislamiento de plástico

Empuñaduras de estribo GN 425.7: Acero, con aislamiento de plástico
Original design MMT.

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 425.7 fabricadas en acero presentan un agarre de plástico que, gracias a sus propiedades aislantes, se puede utilizar a temperaturas superficiales elevadas.

La curva de distribución de temperaturas se ha medido a una temperatura superficial de 200 °C y una temperatura ambiente de 23 °C.

Especificación

Empuñadura
Acero
cromado mate


Aislamiento
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +150 °C
  • negro, mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 425.7 Empuñaduras de estribo, acero, con aislamiento de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1 ±0,5l2bd2d3h1h2h3h4t
mín.
101209416M 518534382412
101809416M 518564382412

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
25,45
más IVA 4,84 €
bruto 30,29 €
En stock
ELESA Code: 41051
Descripción: MMT.130-M5
Peso: 0,133 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 425.7-10-120GN 425.7-10-180