GN 6284.1 Asa en U para gabinetes Plástico

Asa en U para gabinetes GN 6284.1: Plástico
Original design
code: M.2000

Descripción del producto

Las asas en U para gabinetes GN 6284.1 están diseñadas como asas complementarias para las asas en U para gabinetes GN 6284 con función de interruptor eléctrico.

Especificación

Empuñadura
PlásticoPA, poliamida (PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Autoextinguibles, UL-94 V0
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +120 °C
  • negro, acabado mateSWSW

Casquillo roscado
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6284.1 Asas en U para gabinetes, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1 ±1dbh1h2l2l3l4t
180M 6356524212,51132012

Estructura y precio

Material

Longitud l1
Rosca d
Color
SW
Material

Longitud l1
Rosca d
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
39,06
más IVA 7,42 €
bruto 46,48 €
En stock
ELESA Code: 260830-C1
Descripción: M.2000/180-B-M6
Peso: 0,210 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6284.1-PA-180-M6-SW