GN 604.2 Palancas de apriete de seguridad PRESIONAR para enclavar, casquillo de acero

Palancas de apriete de seguridad GN 604.2: PRESIONAR para enclavar, casquillo de acero
Original design
code: ERS.
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

El diseño y manejo de la palanca de apriete ajustable GN 604.2 cumple los exigentes estándares de la familia de productos Ergostyle®.

Las palancas de apriete de seguridad GN 604.2 se utilizan cuando un aflojamiento o reajuste inadvertidos pueden causar accidentes.

Si no se acciona, la palanca no está unida al inserto roscado, es decir, la palanca ajustable gira libremente.

Cuando se presiona el cubo de la palanca, ambos dentados engranan, de modo que se pueda bloquear o desbloquear el dispositivo.

Al soltar, la unión se desacopla por efecto de tensión de un muelle.

Especificación

  • Empuñadura
    Plástico
    • reforzado con fibra de vidrio
    • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
    • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGSG

  • Casquillo roscado y tornillo de sujeción
    Acero, pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 604.2 Palancas de apriete de seguridad, plástico, casquillo de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
44M 4M 5M 61215,5299363,510
63M 6M 8-1519371248413

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Color
gris oscuro
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Color
gris oscuro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,05
más IVA 0,96 €
bruto 6,01 €
En stock
ELESA Code: 236902
Descripción: ERS.44 A-M4
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 604.2-44-M4-SGGN 604.2-44-M5-SGGN 604.2-44-M6-SGGN 604.2-63-M6-SGGN 604.2-63-M8-SG