GN 623.5 Palancas de maniobra Plástico, casquillo acero inoxidable

Palancas de maniobra GN 623.5: Plástico, casquillo acero inoxidable
Original design
code: ELC.SST
Color de la tapa: PGR - gris con flecha, RAL 7035, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

El diseño y manejo de las palancas de maniobra GN 623.5 cumplen con los requisitos y especificaciones de la familia de productos Ergostyle®.

La tapa cubre los elementos de fijación (véase el ejemplo de instalación), así como los ejes salientes o retraídos.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


Tapa de cubierta
Plástico, poliamida (PA)

  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
  • azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
  • verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN
  • gris con flecha, RAL 7035, acabado matePGRPGR

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184.5 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 623.5 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio redondo H7

Orificio cuadrado H11
bd3d4d5d6d7h1h2h3h4h5h6klrst
326-201522,51610424352418232467124,39
378-2318262013,55274228202,55268513,84,312,5
461212292231,525,517635543624283211017,56,515,5
5414143426363121838603829,52,563914020,27,316

Estructura y precio

Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



d2 Orificio redondo
d2 (Orificio cuadrado)
Color de la tapa
azul
amarillo
verde
gris
naranja
rojo
gris oscuro
gris con flecha
Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



d2 Orificio redondo
d2 (Orificio cuadrado)
Color de la tapa
azul
amarillo
verde
gris
naranja
rojo
gris oscuro
gris con flecha

Ejemplos de montaje

5f58feea-b731-4872-93eb-e7fc4e835473

Palancas de maniobra GN 623.5 unidas con chavetero/muelle de ajuste, utilizando Arandelas avellanadas GN 184.5.

95dc51c6-3736-470a-bf90-08acb645aa87

Palanca de maniobra 623.5 con mecanismo a presión con bola y muelle para posicionar el ángulo de maniobra, fijado con espárrago pasante. El espárrago pasante se debe fijar a un ángulo de 45° del eje. Estas piezas no están incluidas en el suministro y deben pedirse por separado. Más información bajo pedido.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,07
más IVA 2,10 €
bruto 13,17 €
En stock
Peso: 0,041 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 623.5-32-B6-DSGGN 623.5-32-K6-DSGGN 623.5-32-B6-DORGN 623.5-32-K6-DORGN 623.5-32-B6-DGRGN 623.5-32-K6-DGRGN 623.5-32-B6-DGBGN 623.5-32-K6-DGBGN 623.5-32-B6-DBLGN 623.5-32-K6-DBLGN 623.5-32-B6-DRTGN 623.5-32-K6-DRTGN 623.5-32-B6-DGNGN 623.5-32-K6-DGNGN 623.5-32-B6-PGRGN 623.5-32-K6-PGRGN 623.5-37-B8-DSGGN 623.5-37-K8-DSGGN 623.5-37-B8-DORGN 623.5-37-K8-DORGN 623.5-37-B8-DGRGN 623.5-37-K8-DGRGN 623.5-37-B8-DGBGN 623.5-37-K8-DGBGN 623.5-37-B8-DBLGN 623.5-37-K8-DBLGN 623.5-37-B8-DRTGN 623.5-37-K8-DRTGN 623.5-37-B8-DGNGN 623.5-37-K8-DGNGN 623.5-37-B8-PGRGN 623.5-37-K8-PGRGN 623.5-46-B12-DSGGN 623.5-46-K12-DSGGN 623.5-46-V12-DSGGN 623.5-46-B12-DORGN 623.5-46-K12-DORGN 623.5-46-V12-DORGN 623.5-46-B12-DGRGN 623.5-46-K12-DGRGN 623.5-46-V12-DGRGN 623.5-46-B12-DGBGN 623.5-46-K12-DGBGN 623.5-46-V12-DGBGN 623.5-46-B12-DBLGN 623.5-46-K12-DBLGN 623.5-46-V12-DBLGN 623.5-46-B12-DRTGN 623.5-46-K12-DRTGN 623.5-46-V12-DRTGN 623.5-46-B12-DGNGN 623.5-46-K12-DGNGN 623.5-46-V12-DGNGN 623.5-46-B12-PGRGN 623.5-46-K12-PGRGN 623.5-46-V12-PGRGN 623.5-54-B14-DSGGN 623.5-54-K14-DSGGN 623.5-54-V14-DSGGN 623.5-54-B14-DORGN 623.5-54-K14-DORGN 623.5-54-V14-DORGN 623.5-54-B14-DGRGN 623.5-54-K14-DGRGN 623.5-54-V14-DGRGN 623.5-54-B14-DGBGN 623.5-54-K14-DGBGN 623.5-54-V14-DGBGN 623.5-54-B14-DBLGN 623.5-54-K14-DBLGN 623.5-54-V14-DBLGN 623.5-54-B14-DRTGN 623.5-54-K14-DRTGN 623.5-54-V14-DRTGN 623.5-54-B14-DGNGN 623.5-54-K14-DGNGN 623.5-54-V14-DGNGN 623.5-54-B14-PGRGN 623.5-54-K14-PGRGN 623.5-54-V14-PGR