GN 628.5 Empuñaduras de estribo Plástico, con interruptor neumático

Empuñaduras de estribo GN 628.5: Plástico, con interruptor neumático
Original design
code: EBR-PN
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 628.5 están equipadas con una válvula distribuidora de 3/2 vías o de 5/2 vías para el control de circuitos neumáticos, y se accionan mediante un botón con un rearme accionado por muelle (monoestable).

La válvula puede instalarse y conectarse rápida y fácilmente desde la parte posterior. Las conexiones neumáticas equipadas con acoplamientos rápidos están pensadas para mangueras con un diámetro externo de 4 mm.

Las ventilaciones 3 y 5 no tienen una conexión independiente. Están integradas de manera elegante en el botón de la empuñadura. Esta empuñadura de estribo es, por tanto, una unidad funcional y compacta.

La fuerza requerida para presionar el botón es independiente de la presión de trabajo.

Hay empuñaduras complementarias sin función de conexión disponibles como GN 628.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Válvula distribuidora

  • 3 conexiones / 2 posiciones de conmutación3/2
  • 5 conexiones / 2 posiciones de conmutación*5/2

Tapa
Plástico, poliamida (PA)
gris oscuro, mate


Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 628.5 Empuñaduras de estribo, plástico, con interruptor neumático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APosición neutral abierta de 1 a 2
BPosición neutral abierta de 2 a 3
Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,5d1d2h1h2h3l2l3s
13228M 646124,51608910
* solo disponible en el tipo A

Estructura y precio

Longitud l1
Válvula distribuidora


Tipo


Longitud l1
Válvula distribuidora


Tipo


Conexiones y posiciones de conmutación de válvulas distribuidoras

Válvula de 3/2 vías (tipo A)
En la posición neutral, la válvula de control direccional permite que el aire comprimido pase de 1 a 2. Al presionar el botón, la conexión de aire comprimido 1 se cierra y la conexión de trabajo de 2 a 3 se ventila. Cuando se suelta el botón, la válvula de control direccional regresa automáticamente a la posición neutral.
Uso:
para controles piloto neumáticos,
cilindros de acción simple

1a50d727-dc1d-4db1-9d57-ba1755ead459

Válvula de 3/2 vías (tipo B)
En la posición neutral, la válvula de dirección ventila la conexión de trabajo 2 a 3. La conexión de aire comprimido 1 se cierra. Presionar el botón permite que el aire comprimido pase de 1 a 2. Cuando se suelta el botón, la válvula de control direccional regresa automáticamente a la posición neutral.
Uso:
para controles piloto neumáticos,
cilindros de acción simple

ea8046f6-cdcb-4c9f-bb6e-a683ffe0b7cb

Válvula de 5/2 vías (tipo A)
En posición neutral, la válvula de control direccional permite que el aire comprimido pase de 1 a 2, y la conexión de trabajo 4 se ventila de manera simultánea en la conexión 5. Al presionar el botón, la conexión 1 de aire comprimido se conmuta de 2 a 4, y la conexión de trabajo de 2 a 3 se ventila. Cuando se suelta el botón, la válvula de control direccional regresa automáticamente a la posición neutral.
Uso:
Para cilindros e impulsores de doble acción

f373cded-6e45-4318-9c32-c5628a6b6546

Conexiones

Fig. 1: Conexiones de aire comprimido:
2 y 4: Conexiones de trabajo
3 y 5: Conexiones de ventilación

Datos técnicos

Fluido de trabajo

Aire comprimido filtrado

Presión de trabajo

2 ... 10 bar

Temperatura de trabajo

con aire seco: -20 °C ... +80 °C
con aire que contiene aceite: 0 °C ... +80 °C

Flujo nominal normal

130 NI/min (6 bar, aire de escape libre)

Fuerza de accionamiento

22 N (independiente de la presión de trabajo)

Conexión

Acoplamiento rápido para mangueras neumáticas, diám. 4 mm

Diámetro nominal del paso de aire

diám. 2,5 mm

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
40,13
más IVA 7,62 €
bruto 47,75 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: 260601-C1
Descripción: EBR.150-PN-3/2-NO
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 628.5-132-3/2-AGN 628.5-132-3/2-BGN 628.5-132-5/2-A