GN 633.1 Tornillos de mariposa Espárrago roscado, acero inoxidable

Tornillos de mariposa GN 633.1: Espárrago roscado, acero inoxidable
ELESA original design
code: EWN.SST-p
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

El diseño y manejo de los tornillos de mariposa GN 633.1 cumple con los requisitos y especificaciones de la familia de productos Ergostyle®.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Espárrago roscado
Acero inoxidable
AISI 303


Color de la tapa de cubierta:
gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 633.1 Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3bh1h2
40M 51620-13,56204
40M 62030-13,56204
40M 820304013,56204
48M 62030-13,57245,5
48M 820304013,57245,5
55M 8203040168286,5
63M 102030-199327,5
70M 102030402010368

Estructura y precio

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Longitud de rosca I
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Longitud de rosca I
Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,48
más IVA 0,47 €
bruto 2,95 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097