GN 932 Tiradores de regleta con cerradura Plástico, con y sin cerradura

GN 932 Tiradores de regleta con cerradura, plástico, con y sin cerradura Tipo: S - no bloqueable, solo cerradura a presión
ELESA original design
code: ESC
Tipo: S - no bloqueable, solo cerradura a presión

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Los tiradores de regleta GN 932 con cerradura son muy fáciles de montar. El tirador y la cerradura (cerradura a presión con o sin llave) están integrados en un solo componente. Además, la empuñadura y, por tanto, la puerta, se inserta lateralmente en la contrapieza de cierre.

La llave gira 180° y se puede insertar y extraer en ambas posiciones finales.

Los tipos con cerradura estándar se pueden abrir todos con la misma llave. Hay disponibles más de 200 variantes de modelos con diferente cerradura.

Las versiones con cerradura (tipo SCE y tipo SCU) se entregan con dos llaves.

Especificación

Plástico Tecnopolímero

  • Empuñadura (poliamida PA)
  • Contrapieza de cierre (POM poliacetal)
  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, mate

Mecanismo de bloqueo
Zamac, niquelado


Llave
Latón, niquelado
con cabeza de plástico


Cierre
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 932 Tiradores de regleta con cerradura, plástico, con y sin cerradura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Sno bloqueable, solo cerradura a presión
SCEbloqueable (misma cerradura)
SCUbloqueable (cerradura diferente)
Mostrar / ocultar columnas
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6m1m2m3
906317572,529257257213,540,5

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo



Longitud l1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,36
más IVA 3,68 €
bruto 23,04 €
En stock
ELESA Code: 225031
Descripción: ESCKU.90-6
Peso: 0,115 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.