GN 603.4 Palancas de apriete ajustables con pulsador de desbloqueo, plástico, cromado, casquillo de latón

Palancas de apriete ajustables GN 603.4: con pulsador de desbloqueo, plástico, cromado, casquillo de latón
ELESA original design
code: ERX-CR
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 603.4, como todos los productos de la gama Ergostyle®, son conocidas por su atractivo estilo, pero también por su forma ergonómica.

La empuñadura suavemente arqueada con extremo reforzado ofrece al operario un buen agarre cuando coloca el pulgar sobre el pulsador para desacoplar los dientes y reajustar la posición de la palanca en cualquier dirección.

Con la palanca desacoplada, también se puede enroscar el casquillo roscado con ayuda de los dientes. Sin embargo, su uso está limitado a aplicaciones que no requieran el desmontaje de la palanca para la instalación.

Especificación

Empuñadura
Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • cromado, brillante

Color del pulsador de desbloqueo
negro, brillante


Casquillo roscado
Latón


RoHS

Bajo pedido

con espárrago roscado

Ocultar dibujo técnico
GN 603.4 Palancas de apriete ajustables, cromadas, casquillo de latón Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
44M 61215,529,5632,53,510
63M 8151937,5843413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,03
más IVA 1,72 €
bruto 10,75 €
En stock
ELESA Code: 152301
Descripción: ERX.44-CR-B-M6
Peso: 0,150 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090