GN 623.1 Cierres Accionamiento con palanca, con y sin cerradura

Cierres GN 623.1: Accionamiento con palanca, con y sin cerradura
ELESA original design
code: ELCK
Form: SL - con cerradura de llave, bloqueable girando a izquierda (cerradura diferente)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Los cierres GN 623.1 cierran mediante un giro limitado a 90º que mueve el brazo de pestillo a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta.

Los brazos de pestillo con diversos ángulos de curvatura cubren distancias de cierre A de entre 10 y 18 mm.

Los cierres con cerradura se suministran con 2 llaves. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.

Para los componentes que admitan distintas cerraduras, hay disponibles 400 variantes de cerradura con llaves numeradas correspondientemente.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Brazo del pestillo
Chapa de acero, zincado


Llave
Latón, niquelado


Otras piezas
Acero zincado o bien latón
o acero inoxidable


RoHS

Bajo pedido

Misma cerradura
Distintas cerraduras, con llave general

Ocultar dibujo técnico
GN 623.1 Cierres, accionamiento con palanca, con y sin cerradura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

SLcon cerradura de llave, bloqueable girando a izquierda (cerradura diferente)
SRcon cerradura de llave, bloqueable girando a derecha (cerradura diferente)
OSsin cerradura, gira 90° en ambas direcciones
Mostrar / ocultar columnas
l1Distancia de
brazo del pestillo
 A
d1d2h1h2
67101832203525
85101837234125

Estructura y precio

Diámetro de la palanca de maniobra l1
Form



Distancia de brazo del pestillo A
Diámetro de la palanca de maniobra l1
Form



Distancia de brazo del pestillo A

Instrucciones de construcción y montaje

Sketch Mounting GN 623.1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,79
más IVA 3,57 €
bruto 22,36 €
En stock
ELESA Code: 212311
Descripción: ELCK.67-1-D
Peso: 0,148 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000