GN 628.3 Empuñaduras de estribo Plástico, flexible

GN 628.3 empuñaduras de estribo, plástico, flexible Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate
Original design
code: EBP.FLX
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 628.3 están fabricadas con un material plástico flexible. Se han desarrollado para facilitar el montaje en superficies abombadas.

Cubren el rango de Ø 300 a Ø 600. Para Ø superiores a 600, se puede utilizar la versión estándar GN 628.

El diseño de las empuñaduras de estribo GN 628.3 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

Las tapas de cubierta se entregan sueltas.

Especificación

Empuñadura
Plástico, Polipropileno (PP)
con termoplástico elastómero (TPE)

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • gris oscuro, mate, similar RAL 7021

Casquillo
Latón


Tapa de cubierta
Plástico, Poliamida (PA)

  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
  • azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
  • verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 628.3 empuñaduras de estribo, plástico, flexible Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1d2d3h1h2l2l3sA/Ft
117 ±0,5268,53918143919138,5
150 ±1288,54518178122101314

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Longitud l1
Tipo

Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,90
más IVA 1,69 €
bruto 10,59 €
En stock
ELESA Code: 260261-C3
Descripción: EBP.140-8-FLX-C3
Peso: 0,057 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 628.3-117-B-DSGGN 628.3-117-B-DORGN 628.3-117-B-DGRGN 628.3-117-B-DGBGN 628.3-117-B-DBLGN 628.3-117-B-DRTGN 628.3-117-B-DGNGN 628.3-150-B-DSGGN 628.3-150-B-DORGN 628.3-150-B-DGRGN 628.3-150-B-DGBGN 628.3-150-B-DBLGN 628.3-150-B-DRTGN 628.3-150-B-DGN