GN 670 Manivelas Plástico

Original design
code: EKH.
Color de la tapa: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

El diseño de las manivelas GN 670 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

El casquillo de acero saliente garantiza la precisión de las dimensiones del orificio. Se puede retener con un pasador cruzado o tornillo prisionero. La unión entre la manivela y el eje puede establecerse mediante una ranura radial/un pasador de arrastre.

Especificación

Cuerpo
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +90 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

La tapa de cubierta
Plástico, poliamida (PA)

  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
  • azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Casquillo roscado
para alojar la manilla giratoria
Latón


Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 670 Manivelas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld1 H7
Orificio
H9
Orificio cuadrado
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Manilla
100B 12V 122423,5303352,51017166522
125B 14V 142826,5354062141818,58024

Estructura y precio

Longitud de la manivela l
Orificio d1
Orificio cuadrado s
Color de la tapa
azul
amarillo
gris
naranja
rojo
gris oscuro
Longitud de la manivela l
Orificio d1
Orificio cuadrado s
Color de la tapa
azul
amarillo
gris
naranja
rojo
gris oscuro

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,99
más IVA 3,04 €
bruto 19,03 €
En stock
ELESA Code: 210241-C2
Descripción: EKH.A12-C2
Peso: 0,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 670-100-B12-DSGGN 670-100-B12-DORGN 670-100-B12-DGRGN 670-100-B12-DGBGN 670-100-B12-DBLGN 670-100-B12-DRTGN 670-100-V12-DSGGN 670-100-V12-DORGN 670-100-V12-DGRGN 670-100-V12-DGBGN 670-100-V12-DBLGN 670-100-V12-DRTGN 670-125-B14-DSGGN 670-125-B14-DORGN 670-125-B14-DGRGN 670-125-B14-DGBGN 670-125-B14-DBLGN 670-125-B14-DRTGN 670-125-V14-DSGGN 670-125-V14-DORGN 670-125-V14-DGRGN 670-125-V14-DGBGN 670-125-V14-DBLGN 670-125-V14-DRT