GN 767 Empuñaduras de estribo Tubo, con revestimiento de plástico, aluminio, piezas terminales
plástico

Original design
code: ETH-EP
Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
con-sello-IF-Award
Red-Dot

Descripción del producto

El diseño de las empuñaduras de estribo GN 767 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

El mecanismo (tornillos/tuercas) está oculto por las capuchons extraíbles. Disponibles en los distintos colores de Ergostyle®, se ofrecen opciones de colores adicionales.

En el montaje, las dos tapas se insertan desde arriba. Para quitar las tapas, se hace palanca con un destornillador plano insertado en la escotadura.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio, espesor de pared 2 mm
con revestimiento de plástico
grafito negro, efecto metálico, mate


Tapas
Plástico, poliamida (PA)
gris oscuro, RAL 7021, brillanteDSGDSG
naranja, RAL 2004, brillanteDORDOR
gris, RAL 7035, brillanteDGRDGR
amarillo, RAL 1021, brillanteDGBDGB
azul, RAL 5024, brillanteDBLDBL
rojo, RAL 3000, brillanteDRTDRT
verde, RAL 6017, brillanteDGNDGN


Piezas terminales
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +100 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

RoHS

Bajo pedido

Tubo, piezas terminales y tapas
en blanco (WS)

Ocultar dibujo técnico
GN 767 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1 ±1abd2h1h2h3l2l3l4
28300400500600700-62,52810,55468202619,520,3
353004005006007001000743510,567,5852824,528,518,5

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Color de la tapa
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Color de la tapa
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,34
más IVA 6,14 €
bruto 38,48 €
En stock
ELESA Code: 262151-C1
Descripción:
Peso: 0,269 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 767-28-300-DSGGN 767-28-300-DORGN 767-28-300-DGRGN 767-28-300-DGBGN 767-28-300-DBLGN 767-28-300-DRTGN 767-28-300-DGNGN 767-28-400-DSGGN 767-28-400-DORGN 767-28-400-DGRGN 767-28-400-DGBGN 767-28-400-DBLGN 767-28-400-DRTGN 767-28-400-DGNGN 767-28-500-DSGGN 767-28-500-DORGN 767-28-500-DGRGN 767-28-500-DGBGN 767-28-500-DBLGN 767-28-500-DRTGN 767-28-500-DGNGN 767-28-600-DSGGN 767-28-600-DORGN 767-28-600-DGRGN 767-28-600-DGBGN 767-28-600-DBLGN 767-28-600-DRTGN 767-28-600-DGNGN 767-28-700-DSGGN 767-28-700-DORGN 767-28-700-DGRGN 767-28-700-DGBGN 767-28-700-DBLGN 767-28-700-DRTGN 767-28-700-DGNGN 767-35-300-DSGGN 767-35-300-DORGN 767-35-300-DGRGN 767-35-300-DGBGN 767-35-300-DBLGN 767-35-300-DRTGN 767-35-300-DGNGN 767-35-400-DSGGN 767-35-400-DORGN 767-35-400-DGRGN 767-35-400-DGBGN 767-35-400-DBLGN 767-35-400-DRTGN 767-35-400-DGNGN 767-35-500-DSGGN 767-35-500-DORGN 767-35-500-DGRGN 767-35-500-DGBGN 767-35-500-DBLGN 767-35-500-DRTGN 767-35-500-DGNGN 767-35-600-DSGGN 767-35-600-DORGN 767-35-600-DGRGN 767-35-600-DGBGN 767-35-600-DBLGN 767-35-600-DRTGN 767-35-600-DGNGN 767-35-700-DSGGN 767-35-700-DORGN 767-35-700-DGRGN 767-35-700-DGBGN 767-35-700-DBLGN 767-35-700-DRTGN 767-35-700-DGNGN 767-35-1000-DSGGN 767-35-1000-DORGN 767-35-1000-DGRGN 767-35-1000-DGBGN 767-35-1000-DBLGN 767-35-1000-DRTGN 767-35-1000-DGN