GN 630 Tiradores de regleta Plástico

Original design
code: ESP.
Color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

El diseño de los tiradores de regleta GN 630 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

Una de las aplicaciones típicas de los tiradores de regleta GN 630 son las puertas de protección de máquinas y dispositivos.

La cubierta ofrece protección para los dedos del operario. Al mismo tiempo, cubre también los dos tornillos de fijación.

La cubierta se entrega suelta.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +100 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Cubierta
Plástico, poliamida (PA)
gris oscuro, RAL 7021, brillanteDSGDSG
naranja, RAL 2004, brillanteDORDOR
gris, RAL 7035, brillanteDGRDGR
amarillo, RAL 1021, brillanteDGBDGB
azul, RAL 5024, brillanteDBLDBL
rojo, RAL 3000, brillanteDRTDRT
verde, RAL 6017, brillanteDGNDGN


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 630 Tiradores de regleta, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AFijación con tornillo hexagonal
BFijación con tornillo avellanado
Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2dh1h2h3h4l2 ±0,5l3t
11435196,533711993,5745

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo


Color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Longitud l1
Tipo


Color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,18
más IVA 0,79 €
bruto 4,97 €
En stock
ELESA Code: 265111-C2
Descripción: ESP.110-CH-C2
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 630-114-A-DSGGN 630-114-B-DSGGN 630-114-A-DORGN 630-114-B-DORGN 630-114-A-DGRGN 630-114-B-DGRGN 630-114-A-DGBGN 630-114-B-DGBGN 630-114-A-DBLGN 630-114-B-DBLGN 630-114-A-DRTGN 630-114-B-DRTGN 630-114-A-DGNGN 630-114-B-DGN