GN 636 Pomos en estrella

ELESA original design
code: ELK. / ELK-FP
Tipo: E - con orificio ciego roscado
Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

El diseño de los pomos en estrella GN 636 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

Especificación

Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • gris oscuro, mate
    similar a RAL 7021

Parte superior del pomo en estrella:
gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


Parte superior del pomo en estrella
soldada por ultrasonidos a la parte inferior


Casquillo
Tipo B / C: Acero, pavonado
Tipo E: Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 636 Pomos en estrella, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Ccon orificio ciego liso, tol. H9
Bcon orificio pasante liso, tol. H7
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E
d3 H9
Tipo C
d4 H7
Tipo B
d5d6d7h1h2lt1
mín.
t2
mín.
45M 6M 8-B 8---212610-1214
56M 8M 10M 12B 8B 10222326,52911221314
70M 10M 12M 16B 10B 12262832,53513271721

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Diámetro del orificio
Tipo



Color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Diámetro del orificio
Tipo



Color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,42
más IVA 0,84 €
bruto 5,26 €
En stock
ELESA Code: 221221-C1
Descripción: ELK.45-B M6-C1
Peso: 0,029 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000