GN 604 Palancas de apriete ajustables Plástico, casquillo de acero

Palancas de apriete ajustables GN 604: Plástico, casquillo de acero
ELESA original design
code: ERZ.
Color: SG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 604, como todos los productos de la gama Ergostyle®, son conocidas por su atractivo estilo, pero también por su forma ergonómica.

Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes y se puede girar en ambas direcciones a fin de alcanzar la nueva posición ideal. Al soltar la empuñadura, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateOROR

Anillo dentado
Zamac


Casquillo y tornillo de retención
Acero, pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 604 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2 H7
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
44M 4M 5M 6B 5B 61015,524,53,530,53,58
63M 6M 8-B 8-13,519313,538,5410
78M 8M 10M 12B 8B 101623363,546,5414
95M 10M 12-B 12-1926,543556,5417

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de unión d2
Color
OR
SG
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de unión d2
Color
OR
SG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,33
más IVA 0,63 €
bruto 3,96 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090