GN 603.1 Palancas de apriete ajustables con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de acero inoxidable

Palancas de apriete ajustables GN 603.1: con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de acero inoxidable
ELESA original design
code: ERX.SST
Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 603.1, como todos los productos de la gama Ergostyle®, son conocidas por su atractivo estilo, pero también por su forma ergonómica.

Como todas las palancas de apriete ajustables, son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.

El pulsador de desbloqueo permite un fácil desacoplamiento. Su uso está limitado a aplicaciones que no requieran el desmontaje de la palanca para la instalación.

Especificación

Empuñadura
Plástico

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Color del pulsador de desbloqueo:

  • gris oscuro, RAL 7021, brillanteDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, brillanteDORDOR
  • gris, RAL 7035, brillanteDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, brillanteDGBDGB
  • azul, RAL 5024, brillanteDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, brillanteDRTDRT
  • verde, RAL 6017, brillanteDGNDGN

Casquillo roscado
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2d3h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
30M 51215,529,56303,56
30M 61215,529,56303,510
44M 51215,529,5632,53,56
44M 61215,529,5632,53,510
63M 6151937,5843412
63M 8151937,5843413
78M 81923471254413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520
108M 12253054,51165,54,520

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Pulsador de desbloqueo de color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Pulsador de desbloqueo de color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,16
más IVA 0,79 €
bruto 4,95 €
En stock
ELESA Code: 235101-C2
Descripción: ERX.44-SST M5-C2
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090