Descripción del producto
El diseño de las manivelas GN 670.2 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.
Es fácil fijar la manivela en el eje utilizando un pasador transversal o un tornillo prisionero gracias al orificio transversal semilateral.
Las escotaduras para los dedos del pomo cilíndrico giratorio permiten un agarre seguro y el manejo ergonómico de la relativamente pequeña manivela.
Especificación
Cuerpo
Plástico, poliamida (PA)
- eforzado con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
- Negro, RAL 9005, acabado mateSW
**Casquillo del cubo **
Latón
Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)
- negro, mate
- Eje, acero
Zincado, pasivado azul
RoHS