Sauterelles, grenouillères à crochet, sauterelles pneumatiques

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Version
Famille de produits
Sauterelles
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Mécanisme de verrouillage
Position de serrage
Sauterelles pneumatiques
Matériau
Type
Version
Accessoire
Nouveaux produits
Matériau
Version
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Loquets à levier
Matériau

Sauterelles

GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette<br />Matériau: ST - Acier

NOUVEAU GN 820.6

Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T
GN 850.1 Sauterelles, pour action de traction Type: TG - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale

GN 850.1

Sauterelles, pour action de traction
GN 850.1 Sauterelles en inox, pour action de traction Type: TT - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T<br />Matériau: NI - Inox

GN 850.1

Sauterelles en inox, pour action de traction
GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TU - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J

GN 850.2

Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction
GN 850.2 Sauterelles en inox avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: T - avec axe de tirage et cran d'arrêt<br />Matériau: NI - Inox

GN 850.2

Sauterelles en inox avec crochet de sécurité, pour action de traction
GN 851 Sauterelles à crochet en inox Type: T2 - avec étrier en U et cran d'arrêt

GN 851

Sauterelles à crochet en inox
GN 852 Sauterelles à crochet, de type robuste Type: T2 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852

Sauterelles à crochet, de type robuste
GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox<br />Type: T2 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852

Sauterelles à crochet en inox, de type robuste
GN 852.3 Sauterelles à crochet avec crochet de sécurité, de type robuste Type: T6 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852.3

Sauterelles à crochet avec crochet de sécurité, de type robuste
GN 852.1 Sauterelles à crochet, de type robuste Type: T3S - à souder, avec étrier en U et cran d'arrêt

GN 852.1

Sauterelles à crochet, de type robuste
GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: TG - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale

GN 853

Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage
GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox avec mécanisme de verrouillage Type: TT - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T

GN 853

Sauterelles à crochet de type en inox avec mécanisme de verrouillage

Sauterelles pneumatiques

GN 860 Sauterelles, acier, pneumatiques Type: AP - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride

NOUVEAU GN 860

Sauterelles, acier, pneumatiques
GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette

NOUVEAU GN 875

Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc
GN 876 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, avec filetage à visser Type: AC - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1

GN 876

Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, avec filetage à visser

Accessoire

Loquets à levier

GN 761 Loquets à levier, acier/inox, sans mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue<br />Matériau: ST - Acier

GN 761

Loquets à levier, acier/inox, sans mécanisme de verrouillage
GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue<br />Matériau: ST - Acier

GN 761.1

Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage
GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: S - avec cliquet de sécurité<br />Matériau: ST - Acier<br />N° d'identification: 1 - type long

GN 821

Loquets à levier, acier, inox
GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans cliquet de sécurité<br />N° d'identification: 1 - type long

GN 831

Loquets à levier, acier, inox
GN 832 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier

GN 832

Loquets à levier, acier, inox
GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans trou pour patin de verrouillage

GN 832.2

Loquets à levier, acier, inox
GN 833 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier

GN 833

Loquets à levier, acier, inox
GN 8330 Loquets à levier, acier Type: A - sans goupille bêta

GN 8330

Loquets à levier, acier
GN 8330 Loquets à levier, inox Type: A - sans goupille bêta

GN 8330

Loquets à levier, inox