Attrezzi di serraggio rapido, attrezzi di serraggio con gancio, attrezzi di serraggio a comando pneumatico

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Versione
Famiglia di prodotti
Attrezzi di serraggio rapido
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Meccanismo di bloccaggio
Posizione di bloccaggio
Attrezzi di serraggio a comando pneumatico
Materiale
Tipo
Versione
Accessorio
Nuovi prodotti
Materiale
Versione
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Chiusure a leva
Materiale

Attrezzi di serraggio rapido

GN 820.6 Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T Tipo: M - Senza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate<br />Materiale: ST - Acciaio

NUOVI GN 820.6

Attrezzi di serraggio, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento con impugnatura a T
GN 850.1 Attrezzi di serraggio a tirante, per operazioni di trazione Tipo: TG - Con asse di trazione, con fermo, con tirante ovale

GN 850.1

Attrezzi di serraggio a tirante, per operazioni di trazione
GN 850.1 Attrezzi di serraggio a tirante in acciaio INOX, per operazioni di trazione Tipo: TT - Con asse di trazione, con fermo, con tirante a T<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 850.1

Attrezzi di serraggio a tirante in acciaio INOX, per operazioni di trazione
GN 850.2 Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione Tipo: TU - Con asse di trazione, con fermo, con tirante con gancio

GN 850.2

Attrezzi di serraggio a tirante, con gancio di sicurezza, per operazioni di trazione
GN 852 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T2 - Con fori di montaggio, con chiusura con tirante a U, con fermo

GN 852

Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi
GN 852.1 Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi Tipo: T3S - a saldare, con chiusura con tirante a U, con fermo

GN 852.1

Attrezzi di serraggio a tirante, tipo per impieghi gravosi
GN 853 Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio Tipo: TG - Con tirante, con fermo, con tirante ovale

GN 853

Attrezzi di serraggio a tirante con meccanismo di bloccaggio

Attrezzi di serraggio a comando pneumatico

GN 875 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato e due rondelle flangiate

NUOVI GN 875

Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, in versione a blocchetto
GN 876 Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura Tipo: AC - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1

GN 876

Attrezzi di serraggio girevoli, pneumatici, con filettatura per l'avvitatura

Accessorio

Chiusure a leva