Cepos de palanca, cierres de palanca, cepos neumáticos

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Versión
Familia de productos
Cepos de palanca
Novedades
Material
Método de fijación
Mecanismo de bloqueo
Posición de apriete
Cepos neumáticos
Material
Tipo
Versión
Accesorio
Novedades
Material
Versión
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Cierres de palanca
Material

Cepos de palanca

GN 820.6 Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T Tipo: M - Sin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas<br />Material: ST - Acero

NUEVO GN 820.6

Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T
GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TG - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje de ojal

GN 850.1

Cepos de palanca, accionamiento por tracción
GN 850.1 Cepos de palanca de acero inoxidable, accionamiento por tracción Tipo: TT - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en T<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 850.1

Cepos de palanca de acero inoxidable, accionamiento por tracción
GN 850.2 Cepos de palanca, con bloqueo, accionamiento por tracción Tipo: TU - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en gancho

GN 850.2

Cepos de palanca, con bloqueo, accionamiento por tracción
GN 850.2 Cepos de palanca de acero inoxidable con bloqueo, accionamiento por tracción Tipo: T - con eje de tracción, con contrapieza<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 850.2

Cepos de palanca de acero inoxidable con bloqueo, accionamiento por tracción
GN 852 Cepos de palanca, para servicio pesado Tipo: T2 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852

Cepos de palanca, para servicio pesado
GN 852 Cepos de palanca de acero inoxidable, para servicio pesado Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: T2 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852

Cepos de palanca de acero inoxidable, para servicio pesado
GN 852.3 Cepos de palanca con bloqueo, para servicio pesado Tipo: T6 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852.3

Cepos de palanca con bloqueo, para servicio pesado
GN 852.1 Cepos de palanca, para servicio pesado Tipo: T3S - para soldar, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852.1

Cepos de palanca, para servicio pesado
GN 853 Cepos de palanca con bloqueo Tipo: TG - con anclaje, con contrapieza, anclaje con ojal

GN 853

Cepos de palanca con bloqueo
GN 853 Cepos de palanca de acero inoxidable, con bloqueo Tipo: TT - con anclaje, con contrapieza, con anclaje en T

GN 853

Cepos de palanca de acero inoxidable, con bloqueo

Cepos neumáticos

GN 860 Cepos de palanca, acero, neumáticos Tipo: AP - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

NUEVO GN 860

Cepos de palanca, acero, neumáticos
GN 864 Cepos neumáticos, neumático Acabado: NC - niquelado químicamente

GN 864

Cepos neumáticos, neumático
GN 868 Soportes para mordazas Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción<br />Acabado: NC - niquelado químicamente

GN 868

Soportes para mordazas
GN 875 Cepos giratorios, neumáticos, versión de bloque Tipo: A - Brazo de sujeción con orificio alargado y dos arandelas embridadas

NUEVO GN 875

Cepos giratorios, neumáticos, versión de bloque
GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: AC - Brazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1

GN 876

Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión

Accesorio

Cierres de palanca