Vis épaulées, écrous, vis, bagues d'épaulement

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Version
Méthode de fixation
Famille de produits
Vis d'articulation, vis épaulées, vis de butée
Nouveaux produits
Matériau
Types de vis
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Patins
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Diamètre du pied (de - à) Diamètre du pied
Écrous
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Rondelles
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Diamètre interne (de - à) Diamètre interne
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Supports de positionnement, vis de pression
Nouveaux produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Version
Schnellverschluss-Kupplungen
Vérins de précision
Matériau
Bagues d'arrêt
Matériau
Diamètre interne (de - à) Diamètre interne
Écrous/boulons pour rainures en T
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Câbles de retenue, sangles d'arrimage
Matériau

Vis d'articulation, vis épaulées, vis de butée

GN 933.5 Vis à tête hexagonale, inox Type: MS - Pivot en laiton

GN 933.5

Vis à tête hexagonale, inox
GN 605 Vis à bille orientable, acier Type: A - bille pleine

GN 605

Vis à bille orientable, acier
GN 605 Vis à bille orientable, inox Type: AN - bille pleine

GN 605

Vis à bille orientable, inox
GN 606 Vis à bille orientable, acier Type: A - bille pleine

GN 606

Vis à bille orientable, acier
GN 606 Vis à bille orientable, inox Type: AN - bille pleine

GN 606

Vis à bille orientable, inox
GN 1580 Vis, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR

NOUVEAU GN 1580

Vis, inox, conception hygiénique
GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM

NOUVEAU GN 1581

Vis, inox, tête basse, conception hygiénique
GN 252 Bouchons d'obturation, acier Type: A - sans revêtement de filetage

GN 252

Bouchons d'obturation, acier
GN 252.5 Bouchons d'obturation, inox Type: PRB - avec revêtement de filetage (revêtement tout autour en polyamide)

GN 252.5

Bouchons d'obturation, inox

Patins

Écrous

Rondelles

GN 6341 Rondelles, acier Finition: ZB - Zingué, passivé bleu<br />Type: B - avec alésage pour vis à tête fraisée

GN 6341

Rondelles, acier
GN 6341 Rondelles, inox Type: A - avec alésage cylindrique

GN 6341

Rondelles, inox
DIN 6319 Rondelles articulées, acier Type: C - mâle

NOUVEAU DIN 6319

Rondelles articulées, acier
GN 187.4 Disques d'indexation, fritté Type: A - avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre + deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique

GN 187.4

Disques d'indexation, fritté
GN 187.4 Disques d'indexation, inox Type: C - avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre + deux trous de montage taraudés

GN 187.4

Disques d'indexation, inox
GN 187.5 Disques d'indexation, inox Type: A - Goujon, non fileté (à souder)

GN 187.5

Disques d'indexation, inox
GN 189 Disques d'indexation, plastique Type: B - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique

GN 189

Disques d'indexation, plastique
GN 188 Disques d'indexation, inox, à souder Type: A - avec trou traversant, sans douille

GN 188

Disques d'indexation, inox, à souder

Supports de positionnement, vis de pression

GN 409.1 Supports de positionnement avec filetage mâle Forme de la pression de surface: K - Face de contact sphérique

GN 409.1

Supports de positionnement avec filetage mâle
GN 409.2 Supports de positionnement avec filetage femelle Forme de la pression de surface: B - Face de contact lisse

GN 409.2

Supports de positionnement avec filetage femelle
GN 6220 Entretoises, acier Matériau: ST - Acier<br />Type: A - filetage femelle

NOUVEAU GN 6220

Entretoises, acier
GN 6220 Entretoises, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - filetage femelle

NOUVEAU GN 6220

Entretoises, inox
GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

GN 6226

Entretoises, inox, conception hygiénique
GN 251 Vis d'arrêt Type: AK - Surface de localisation, avec extrémité arrondie, durcie

GN 251

Vis d'arrêt
GN 709.1 Vis de pression, avec goujon fileté, acier Type: R - Face de contact dentée

GN 709.1

Vis de pression, avec goujon fileté, acier
GN 709.15 Vis de pression en inox avec goujon fileté Type: B - Face de contact lisse

GN 709.15

Vis de pression en inox avec goujon fileté
GN 709.3 Vis de pression, réglables, acier Type: B - Face de contact lisse

GN 709.3

Vis de pression, réglables, acier
GN 709.6 Vis de pression Type: R - Bille en acier, face de contact dentée

GN 709.6

Vis de pression
GN 709.7 Vis de pression Type: B - Bille en acier, face de contact lisse

GN 709.7

Vis de pression
GN 709.8 Vis de pression Type: B - Bille en acier, face de contact lisse

GN 709.8

Vis de pression

Raccords rapides

Vérins de précision

Bagues d'épaulement

GN 705 Bagues d'arrêt, noircies Type: A - Vis de pression avec fente ISO 7434 (DIN 553)

GN 705

Bagues d'arrêt, noircies

Écrous/boulons pour rainures en T

Câbles de retenue, sangles d'arrimage, mousquetons