Viti a colletto, ghiere di ritegno, viti, anelli di bloccaggio per alberi

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Versione
Metodo di fissaggio
Famiglia di prodotti
Viti a occhiello, viti a colletto, viti di pressione
Nuovi prodotti
Materiale
Tipi di vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti
Spintori
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Diametro piedino (da - a) Diametro piedino
Ghiere di ritegno
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti
Rondelle
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Diametro interno (da - a) Diametro interno
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Elementi di posizionamento, puntali di bloccaggio
Nuovi prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Versione
Schnellverschluss-Kupplungen
Bussole di livellamento
Materiale
Anelli di bloccaggio
Materiale
Diametro interno (da - a) Diametro interno
Tasselli / viti per cave a T
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Cavetti di ritegno, cinghie di fissaggio
Materiale

Viti a occhiello, viti a colletto, viti di pressione

GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX Tipo: MS - Perno in ottone

GN 933.5

Viti a testa esagonale, acciaio INOX
GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: A - Sfera piena

GN 605

Viti con terminale a sfera, acciaio
GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio INOX Tipo: AN - Sfera piena

GN 605

Viti con terminale a sfera, acciaio INOX
GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: A - Sfera piena

GN 606

Viti con terminale a sfera, acciaio
GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio INOX Tipo: AN - Sfera piena

GN 606

Viti con terminale a sfera, acciaio INOX
GN 1580 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 1580

Viti, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 1581 Viti, acciaio INOX, testa a profilo basso, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): E - EPDM

NUOVI GN 1581

Viti, acciaio INOX, testa a profilo basso, Hygienic Design
GN 252 Tappi di chiusura, acciaio Tipo: A - Senza rivestimento della filettatura

GN 252

Tappi di chiusura, acciaio

Spintori

Ghiere di ritegno

Rondelle

GN 6341 Rondelle, acciaio Finitura: ZB - Zincato, passivato blu<br />Tipo: B - Con foro alesato per vite a testa svasata

GN 6341

Rondelle, acciaio
GN 6341 Rondelle, acciaio INOX Tipo: A - Con foro alesato cilindrico

GN 6341

Rondelle, acciaio INOX
DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate, acciaio Tipo: C - Rondella a sede sferica

NUOVI DIN 6319

Rondelle sferiche / bombate, acciaio
GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: A - Con foro centrale filettato d<sub>3</sub>, con due fori svasati per viti a testa cilindrica

GN 187.4

Piastre dentate di bloccaggio, acciaio
GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio INOX Tipo: C - Con foro centrale filettato d<sub>3</sub>, con due fori di fissaggio filettati

GN 187.4

Piastre dentate di bloccaggio, acciaio INOX
GN 187.5 Piastre di bloccaggio, acciaio INOX Tipo: A - Perno, liscio (per saldatura)

GN 187.5

Piastre di bloccaggio, acciaio INOX
GN 189 Piastre dentate di bloccaggio, plastica Tipo: B - Con foro centrale d<sub>3</sub>, con due fori svasati per viti a testa cilindrica

GN 189

Piastre dentate di bloccaggio, plastica

Elementi di posizionamento, puntali di bloccaggio

GN 409.1 Elementi di posizionamento con perno filettato Forma superficie di pressione: K - Superficie di contatto sferica

GN 409.1

Elementi di posizionamento con perno filettato
GN 6220 Distanziali, acciaio Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: A - Filettatura interna

NUOVI GN 6220

Distanziali, acciaio
GN 6226 Distanziali, acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: A1 - Foro passante<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

GN 6226

Distanziali, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 251 Viti di regolazione Tipo: AK - Superficie di posizionamento, con estremità arrotondata, temprata

GN 251

Viti di regolazione
GN 709.1 Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio Tipo: R - Superficie di contatto dentata

GN 709.1

Puntali di bloccaggio, con perno filettato, acciaio
GN 709.15 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato Tipo: B - Superficie di contatto liscia

GN 709.15

Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con perno filettato
GN 709.3 Puntali di bloccaggio, regolabili, acciaio Tipo: B - Superficie di contatto liscia

GN 709.3

Puntali di bloccaggio, regolabili, acciaio
GN 709.6 Puntali di bloccaggio Tipo: R - Sfera in acciaio, superficie di contatto dentata

GN 709.6

Puntali di bloccaggio
GN 709.7 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia

GN 709.7

Puntali di bloccaggio
GN 709.8 Puntali di bloccaggio Tipo: B - Sfera in acciaio, superficie di contatto liscia

GN 709.8

Puntali di bloccaggio

Raccordi a sgancio rapido

Bussole di livellamento

Anelli di bloccaggio per alberi

Tasselli / viti per cave a T

Cavetti di ritegno, cinghie di fissaggio

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Ï
Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.