Tornillos adaptadores, tuercas, pernos, collares para eje

Filtrar productos
Novedades
Material
Versión
Método de fijación
Familia de productos
Tornillos de ojo, tornillos adaptadores, tornillos de empuje
Novedades
Material
Tipos de tornillos
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Bases de apriete
Material
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Diámetro de la pata (de - a) Diámetro de la pata
Tuercas
Material
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos
Arandelas
Novedades
Material
Método de fijación
Diámetro interno (de - a) Diámetro interno
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Elementos de posicionamiento, bases de apriete
Novedades
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Versión
Schnellverschluss-Kupplungen
Conjuntos de nivelación
Material
Anillos de apriete
Material
Diámetro interno (de - a) Diámetro interno
Tuercas/tornillos para ranuras en T
Material
Rosca (de - a) Rosca
Cables de retención, correas de amarre
Material

Tornillos de ojo, tornillos adaptadores, tornillos de empuje

GN 933.5 Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable Tipo: MS - Vástago de latón

GN 933.5

Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable
GN 605 Tornillos de punta esférica, acero Tipo: A - esfera completa

GN 605

Tornillos de punta esférica, acero
GN 605 Tornillos de punta esférica, acero inoxidable Tipo: AN - esfera completa

GN 605

Tornillos de punta esférica, acero inoxidable
GN 606 Tornillos de punta esférica, acero Tipo: A - esfera completa

GN 606

Tornillos de punta esférica, acero
GN 606 Tornillos de punta esférica, acero inoxidable Tipo: AN - esfera completa

GN 606

Tornillos de punta esférica, acero inoxidable
GN 1580 Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 1580

Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 1581 Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 1581

Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico
GN 252 Tornillos de cierre, acero Tipo: A - sin revestimiento de rosca

GN 252

Tornillos de cierre, acero

Bases de apriete

Tuercas

Arandelas

GN 6341 Arandelas, acero Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado<br />Tipo: B - con orificio para tornillo avellanado

GN 6341

Arandelas, acero
GN 6341 Arandelas, acero inoxidable Tipo: A - con orificio cilíndrico

GN 6341

Arandelas, acero inoxidable
GN 338 Discos con tapa de cubierta Tipo: KS - Tapa, deslizante

GN 338

Discos con tapa de cubierta
GN 187.4 Arandelas de retención dentadas, acero Tipo: A - con orificio roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen

GN 187.4

Arandelas de retención dentadas, acero
GN 187.4 Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable Tipo: C - con orificio roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios de montaje roscados

GN 187.4

Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable
GN 187.5 Cabezales de retención dentados, acero inoxidable Tipo: A - Espárrago, sin rosca (para soldar)

GN 187.5

Cabezales de retención dentados, acero inoxidable
GN 189 Arandelas de retención dentadas, plástico Tipo: B - con orificio d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen

GN 189

Arandelas de retención dentadas, plástico

Elementos de posicionamiento, bases de apriete

GN 409.1 Elementos de posicionamiento con rosca macho Forma de la superficie de presión: K - Cara de contacto esférica

GN 409.1

Elementos de posicionamiento con rosca macho
GN 409.2 Elementos de posicionamiento con rosca hembra Forma de la superficie de presión: B - Cara de contacto lisa

GN 409.2

Elementos de posicionamiento con rosca hembra
GN 6220 Separadores, acero Material: ST - Acero<br />Tipo: A - rosca hembra

NUEVO GN 6220

Separadores, acero
GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

GN 6226

Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 251 Tornillos de tope Tipo: AK - Superficie de tope, con extremo redondeado, templado

GN 251

Tornillos de tope
GN 709.1 Bases de apriete oscilantes, con vástago roscado, acero Tipo: R - Cara de contacto dentada

GN 709.1

Bases de apriete oscilantes, con vástago roscado, acero
GN 709.3 Bases de apriete oscilantes, ajustables, acero Tipo: B - Cara de contacto lisa

GN 709.3

Bases de apriete oscilantes, ajustables, acero
GN 709.6 Bases de apriete oscilantes Tipo: R - Esfera de acero, cara de contacto estriada

GN 709.6

Bases de apriete oscilantes
GN 709.7 Bases de apriete oscilantes Tipo: B - Esfera de acero, cara de contacto lisa

GN 709.7

Bases de apriete oscilantes
GN 709.8 Bases de apriete oscilantes Tipo: B - Esfera de acero, cara de contacto lisa

GN 709.8

Bases de apriete oscilantes

Acoplamientos de liberación rápida

Conjuntos de nivelación

Collares para eje

GN 705 Anillos de apriete, pavonados Tipo: A - Pasador roscado con ranura ISO 7434 (DIN 553)

GN 705

Anillos de apriete, pavonados

Tuercas/tornillos para ranuras en T

Cables de retención, correas de amarre, mosquetones