Passschrauben, Muttern, Scheiben, Stellringe

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Ausführung
Befestigungsmethode
Produktfamilie
Augenschrauben / Druckschrauben / Passschrauben
Neuheiten
Werkstoff
Schraubenart
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie
Druckstücke
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Tellerdurchmesser (von - bis) Tellerdurchmesser
Muttern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie
Scheiben
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Innendurchmesser (von - bis) Innendurchmesser
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Positionierelemente / Pendelelemente
Neuheiten
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Ausführung
Schnellverschluss-Kupplungen
Ausgleich-Elemente
Werkstoff
Stellringe
Werkstoff
Innendurchmesser (von - bis) Innendurchmesser
Muttern / Schrauben für T-Nuten
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Halteseile, Spannriemen
Werkstoff

Augenschrauben, Passschrauben, Druckschrauben

GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Form: A - volle Kugel

GN 605

Kugelspannschrauben, Stahl
GN 605 Kugelspannschrauben, Edelstahl Form: AN - volle Kugel

GN 605

Kugelspannschrauben, Edelstahl
GN 606 Kugelspannschrauben, Stahl Form: A - volle Kugel

GN 606

Kugelspannschrauben, Stahl
GN 606 Kugelspannschrauben, Edelstahl Form: AN - volle Kugel

GN 606

Kugelspannschrauben, Edelstahl
GN 1580 Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 1580

Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design
GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): E - EPDM

NEU GN 1581

Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design
GN 252 Verschlussschrauben, Stahl Form: A - ohne Gewindebeschichtung

GN 252

Verschlussschrauben, Stahl

Druckstücke

Muttern

Scheiben

GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert<br />Form: B - mit Bohrung für Senkschraube

GN 6341

Unterlegscheiben, Stahl
GN 6341 Unterlegscheiben, Edelstahl Form: A - mit zylindrischer Bohrung

GN 6341

Unterlegscheiben, Edelstahl
GN 338 Scheiben mit Abdeckkappe Form: KS - Abdeckkappe, gleitfähig

GN 338

Scheiben mit Abdeckkappe
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Form: C - Kugelscheibe

NEU DIN 6319

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl
GN 187.4 Rastscheiben, Stahl Form: A - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben

GN 187.4

Rastscheiben, Stahl
GN 187.4 Rastscheiben, Edelstahl Form: C - mit Gewindebohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben

GN 187.4

Rastscheiben, Edelstahl
GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: A - Zapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen)

GN 187.5

Rastköpfe, Edelstahl
GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: K - mit Klemmhebel

GN 187.6

Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5
GN 189 Rastscheiben, Kunststoff Form: B - mit Bohrung d<sub>3</sub> im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben

GN 189

Rastscheiben, Kunststoff
GN 188 Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen Form: A - mit Durchloch, ohne Buchse

GN 188

Rastscheiben, Edelstahl, zum Anschweißen

Positionierelemente, Pendelelemente, Bohrbuchsen

GN 6322 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form: B - Aufnahmebolzen hoch, kreisrund

GN 6322

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz
GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Druckflächenform: K - Druckfläche gewölbt

GN 409.1

Positionierelemente mit Schraube
GN 409.2 Positionierelemente mit Innengewinde Druckflächenform: B - Druckfläche plan

GN 409.2

Positionierelemente mit Innengewinde
GN 6220 Abstandshalter, Stahl Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: A - Innengewinde

NEU GN 6220

Abstandshalter, Stahl
GN 6220 Abstandshalter, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - Innengewinde

NEU GN 6220

Abstandshalter, Edelstahl
GN 6226 Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design Form: A1 - Durchgangsbohrung<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

GN 6226

Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design
GN 251 Anschlagschrauben Form: AK - Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet

GN 251

Anschlagschrauben
GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: R - Druckfläche geriffelt

GN 709.1

Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl
GN 709.15 Edelstahl-Pendelelemente, mit Gewindezapfen Form: B - Druckfläche plan

GN 709.15

Edelstahl-Pendelelemente, mit Gewindezapfen
GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Form: B - Druckfläche plan

GN 709.3

Pendelelemente, einstellbar, Stahl
GN 709.6 Pendelelemente Form: R - Kugel Stahl, Druckfläche geriffelt

GN 709.6

Pendelelemente
GN 709.7 Pendelelemente Form: B - Kugel Stahl, Druckfläche plan

GN 709.7

Pendelelemente
GN 709.8 Pendelelemente Form: B - Kugel Stahl, Druckfläche plan

GN 709.8

Pendelelemente

Schnellverschluss-Kupplungen

Ausgleich-Elemente

Stellringe

Muttern / Schrauben für T-Nuten

Halteseile, Spannriemen, Karabinerhaken