GN 159.1 Double charnières Accessoire pour systèmes de profilés/plastique

GN 159.1 Double charnières pour systèmes de profilés/plastique Farbe: LG - gris, finition mat
ELESA original design
code: CFI,
Farbe: LG - gris, finition mat

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les doubles charnières GN 159.1 peuvent être installées facilement sur des profilés extrudés standard disponibles dans le commerce pour supporter le poids d'une porte en utilisant les supports de positionnement rectangulaires fournis. Elles se fixent simplement dans les évidements des ailettes de charnière et s'adaptent à des encoches de 8 mm ou 10 mm de large.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • noir, finition matSWSW
  • gris, finition matLGLG
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C

Goupille
Acier nickelé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 159.1 Double charnières pour systèmes de profilés/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1md1d2h1h2l2pour largeurs de profilé
a - b - a
89356,581683630 - 30 - 30
109406,581683640 - 30 - 40
99406,581683630 - 40 - 30
119456,581683640 - 40 - 40
10442,56,581683630 - 45 - 30
12447,56,581683640 - 45 - 40
134506,581683645 - 45 - 45
119506,581683630 - 60 - 30
139556,581683640 - 60 - 40
14957,56,581683645 - 60 - 45

Configuration et prix

Longueur l1
Distance d'alésage m
Farbe
LG
SW
Longueur l1
Distance d'alésage m
Farbe
LG
SW

Exemple d'application

GN 159.1 Skizze 1

Supports de positionnement

GN 159.1 Skizze 2
Afficher/Masquer colonnes

Profile width
b
Nut width
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Les supports de positionnement se fixent dans les évidements correspondants de l'ailette de charnière.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,94
plus TVA 1,70 €
brute 10,64 €
En stock
ELESA Code: 424111-C33
Description: CFI.30/30 SH-6-C33
Poids: 0,059 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 159.1-89-35-SWGN 159.1-89-35-LGGN 159.1-109-40-SWGN 159.1-109-40-LGGN 159.1-99-40-SWGN 159.1-99-40-LGGN 159.1-119-45-SWGN 159.1-119-45-LGGN 159.1-104-42,5-SWGN 159.1-104-42,5-LGGN 159.1-124-47,5-SWGN 159.1-124-47,5-LGGN 159.1-134-50-SWGN 159.1-134-50-LGGN 159.1-119-50-SWGN 159.1-119-50-LGGN 159.1-139-55-SWGN 159.1-139-55-LGGN 159.1-149-57,5-SWGN 159.1-149-57,5-LG