GN 236 Charnière plastique, réglable

GN 236 Charnière, plastique, réglable
ELESA original design
code: CFR.
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les charnières GN 236 offrent un positionnement et un alignement parfaits sur le plan technique et visuel d'une porte dans son encadrement.

Les dentelures au niveau des ailettes de la charnière (dentelures transversales) et au niveau des douilles de réglage créent un verrouillage qui empêche le déplacement de la charnière pendant son installation. Les pointes des flèches indiquent le point de référence 0 pour faciliter l'installation.

Selon la position d'installation (rotation de 90°) des douilles de réglage, la charnière est réglable dans les sens vertical et horizontal.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Goupille
Inox AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 236 Charnière, plastique, réglable schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2s1s2
75606,581689,51929,541,5341713

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Largeur l1
Longueur l2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,77
plus TVA 1,86 €
brute 11,63 €
En stock
ELESA Code: 426431
Description: CFR.60 SH-6
Poids: 0,070 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 236-75-60