GN 2291 Ailettes de charnière pour profilés en aluminium/éléments de panneau

GN 2291 Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: AF - ailette de charnière extérieure
Codage: A - sans alésages
Type: AF - ailette de charnière extérieure
Codage: A - sans alésages

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Associés aux kits de boulons GN 2290, les ailettes de charnière GN 2291 permettent de créer différents types de charnières.

À partir d'une longueur d'ailette de charnière de l2 ≥ 250 mm, des longueurs individuelles peuvent être réalisées en raccourcissant l'ailette de charnière compte tenu des espacements de trous plus importants.

Spécifications

  • Aluminium
    anodisé, couleur naturelleELEL

RoHS

Accessoire

Kits de boulons GN 2290

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous

  • autres finitions
Masquer schéma technique
GN 2291 Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau schéma

Options d'article/Tableau

Type

AFailette de charnière extérieure
ANailette de charnière extérieure avec encoche de guidage
IFailette de charnière intérieure
INailette de charnière intérieure avec encoche de guidage

Codage

Asans alésages
Cavec trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1
Type AF
Type AN

Type IF
Type IN
l2d1d2d3l3l4m1
Type AF / AN

Type IF / IN
m2m3m4- 0,3s1s2
43504080250*400*6,6148364320,427,5505015083,56,5
*uniquement disponible en types AF/IF

Configuration et prix

l1 (Type AF/AN)
l1 (Type IF/IN)
l2
Type




Codage


Finition
EL
l1 (Type AF/AN)
l1 (Type IF/IN)
l2
Type




Codage


Finition
EL

Informations de montage

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

'charnières gauches/droites

Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Montage sur encadrements de porte

Pour monter une porte qui doit être amovible, deux charnières du même type doivent être fixées à l'encadrement de la porte.

Si la porte n'est pas censée être amovible, elle doit être montée avec au moins une charnière droite et au moins une charnière gauche.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montage

  1. Placez la douille de palier dans le sens d'installation souhaité sur l'ailette de charnière. Insérez ensuite une vis à collerette (vis ISO 7380 à tête bombée, par exemple) dans la douille de palier pour éviter d'endommager la collerette de la douille lors du martelage.
  2. Frappez la douille de roulement jusqu'à laisser environ 1 mm entre le collier de la douille de roulement
    et l'ailette de charnière.
  3. Éliminez les bavures sur la douille de palier à l'aide d'un couteau.
  4. Enfoncez intégralement la douille de palier.
  5. Retirez la vis.
  6. Enfoncez une goupille taraudée dans la douille de palier.
  7. Placez le capuchon sur le côté opposé de l'ailette de charnière.

Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,10
plus TVA 0,78 €
brute 4,88 €
En stock
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2291-43-40-AF-A-ELGN 2291-43-40-AF-C-ELGN 2291-43-40-AN-A-ELGN 2291-43-40-AN-C-ELGN 2291-50-40-IF-A-ELGN 2291-50-40-IF-C-ELGN 2291-50-40-IN-A-ELGN 2291-50-40-IN-C-ELGN 2291-43-80-AF-A-ELGN 2291-43-80-AF-C-ELGN 2291-43-80-AN-A-ELGN 2291-43-80-AN-C-ELGN 2291-50-80-IF-A-ELGN 2291-50-80-IF-C-ELGN 2291-50-80-IN-A-ELGN 2291-50-80-IN-C-ELGN 2291-43-250-AF-A-ELGN 2291-43-250-AF-C-ELGN 2291-50-250-IF-A-ELGN 2291-50-250-IF-C-ELGN 2291-43-400-AF-A-ELGN 2291-43-400-AF-C-ELGN 2291-50-400-IF-A-ELGN 2291-50-400-IF-C-EL