GN 335 Poignées tubulaires ovales Tube aluminium, supports de poignée zinc moulé sous pressionavec profilé de poignée incliné

GN 335 Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: ES - anodisé, couleur naturelle
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: ES - anodisé, couleur naturelle

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les poignées tubulaires ovales GN 335 ont un profilé de poignée incliné à un angle de 45°. Ces poignées pratiques et ergonomiques peuvent être montées dans de nombreuses applications comme sur des portes coulissantes.

Pour le type B, les vis à tête bombée creuse, les écrous à 6 pans et les rondelles sont inclus dans la commande.

La poignée tubulaire peut être vissée sur les tiges de poignée sans aucune modification supplémentaire. Ceci permet des commandes de longueurs spéciale même avec des quantités réduites.

Spécifications

Tube de poignée
Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Supports de poignée noir
  • anodisé, couleur naturelleELEL
    Supports de poignée noir
  • anodisé, couleur naturelleESES
    Supports de poignée argenté

Supports de poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié, finition texturée

  • noir, RAL 9005 pour SW / EL
  • argenté, RAL 9006 pour ES

Cache
Plastique, gris clair


Kit de fixation pour type B
Inox

  • Vis à tête bombée creuse ISO 7380-M8-30
  • Écrous à 6 pans 4032
  • Rondelles DIN 125

RoHS

Masquer schéma technique
GN 335 Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
b1l1 ±0,5ab2b3dh1h2h3l2
max.
l3t
min.
36200250300350400500600800242238M 860,579,5516,52515

Configuration et prix

Diamètre de la poignée b1
Longueur l1
Type


Finition
EL
ES
SW
Diamètre de la poignée b1
Longueur l1
Type


Finition
EL
ES
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,26
plus TVA 3,66 €
brute 22,92 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,66 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 1,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 335-36-200-A-SWGN 335-36-200-A-ELGN 335-36-200-A-ESGN 335-36-200-B-SWGN 335-36-200-B-ELGN 335-36-200-B-ESGN 335-36-250-A-SWGN 335-36-250-A-ELGN 335-36-250-A-ESGN 335-36-250-B-SWGN 335-36-250-B-ELGN 335-36-250-B-ESGN 335-36-300-A-SWGN 335-36-300-A-ELGN 335-36-300-A-ESGN 335-36-300-B-SWGN 335-36-300-B-ELGN 335-36-300-B-ESGN 335-36-350-A-SWGN 335-36-350-A-ELGN 335-36-350-A-ESGN 335-36-350-B-SWGN 335-36-350-B-ELGN 335-36-350-B-ESGN 335-36-400-A-SWGN 335-36-400-A-ELGN 335-36-400-A-ESGN 335-36-400-B-SWGN 335-36-400-B-ELGN 335-36-400-B-ESGN 335-36-500-A-SWGN 335-36-500-A-ELGN 335-36-500-A-ESGN 335-36-500-B-SWGN 335-36-500-B-ELGN 335-36-500-B-ESGN 335-36-600-A-SWGN 335-36-600-A-ELGN 335-36-600-A-ESGN 335-36-600-B-SWGN 335-36-600-B-ELGN 335-36-600-B-ESGN 335-36-800-A-SWGN 335-36-800-A-ELGN 335-36-800-A-ESGN 335-36-800-B-SWGN 335-36-800-B-ELGN 335-36-800-B-ES