GN 3490 Brides filetées pour systèmes de profilés

GN 3490 Brides filetées pour systèmes de profilés Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les brides filetées GN 3490 sont utilisées en lien avec des systèmes de profilés à rainure en T et permettent d'assembler des éléments sur ou sous les profilés, p. ex. des pieds de machine.

Selon le support taraudé pour profilés aluminium, la taille du filetage et les dimensions de profondeur du filetage qui sont disponibles peuvent dépasser les dimensions de la rainure du profilé.

Spécifications

Moulage de précision acier

  • Zingué, passivé bleuZBZB
  • zingué et plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

RoHS

Masquer schéma technique
GN 3490 Brides filetées pour systèmes de profilés schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2h1bd3d4
pour vis
h2m
45M 6M 8162515M 6630
60M 10M 12243021,5M 8640

Configuration et prix

d1
d2
Longueur de la vish1
Finition
SW
ZB
d1
d2
Longueur de la vish1
Finition
SW
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,28
plus TVA 1,38 €
brute 8,66 €
En stock
Poids: 0,052 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73259990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 3490-45-M6-16-SWGN 3490-45-M6-16-ZBGN 3490-45-M8-16-SWGN 3490-45-M8-16-ZBGN 3490-60-M10-24-SWGN 3490-60-M10-24-ZBGN 3490-60-M12-24-SWGN 3490-60-M12-24-ZB