GN 449.4 Fermetures à déclic Plastique, avec poignée encastrable

GN 449.4 Fermetures à déclic, plastique, avec poignée encastrable
Original design
code: CMS
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les fermetures à déclic GN 449.4 conjuguent la fonction d'une poignée encastrable à celle d'une fermeture à déclic permettant de maintenir facilement les portes et les couvercles fermés.

Le trou de montage doit être percé conformément aux dimensions spécifiées dans les informations de montage. Pour le montage, insérez d'abord le bloc avant dans le trou de la porte, puis positionnez le logement de l'autre côté. Utilisez les deux vis autotaraudeuses fournies pour assembler le logement avec le bloc avant.

Pour finir, alignez l'élément encliquetable sur les repères et fixez-le sur le châssis ou le profilé.

Spécifications

Cadre frontal
Plastique, Polyacétal (POM)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C
  • Résistant aux UV

Logement / élément encliquetable
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C
  • Résistant aux UV

Couleur
noir, finition matSWSW


Vis autotaraudeuses ISO 7049-ST3.5x19
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 449.4 Fermetures à déclic, plastique, avec poignée encastrable schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1Épaisseur de paroi
Taille nominale

s
a
Section transversale de profilé
bd2d3d4h1h2h3h4l2l3l4l5l6m1m2
5915A 11...10304457505,133253,52328534819,5306,3
5920A 11...10404457505,133253,52328534819,5306,3

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Taille nominale
Couleur
SW
Diamètre d1
Longueur l1
Taille nominale
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,42
plus TVA 1,98 €
brute 12,40 €
En stock
ELESA Code: 6271
Description: CMS.60-10-30
Poids: 0,058 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 449.4-59-15-A1-SWGN 449.4-59-20-A1-SW