GN 449.1 Loquets à came de porte à vis d'étrier Plastique, réglable, ave cache

Photo

GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier
Couleur: LG - gris, finition mat
ELESA original design
code: BMST
Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier
Couleur: LG - gris, finition mat
GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier
Couleur: LG - gris, finition mat GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier
Couleur: SW - noir, finition mat GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: B - Fermeture à déclic, avec poignée étrier
Couleur: LG - gris, finition mat GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: B - Fermeture à déclic, avec poignée étrier
Couleur: SW - noir, finition mat
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Information

Les loquets à came de porte à vis d'étrier GN 449.1 peuvent être montés sur des pièces formées et facilitent le blocage des portes pivotantes.

Les fentes permettent de monter les loquets à came de porte sur des pièces formées comportant différentes sections transversales. De même, la distance de 1 mm entre les différents éléments qui est nécessaire pour le fonctionnement des loquets, peut être facilement réglée.

Dans la conception avec la poignée étrier (type B), la porte est maintenue fermée par un effet de verrouillage-forme. La porte est ouverte par le déverrouillage de la poignée étrier. Cette poignée permet de ne pas utiliser autant la poignée d'actionnement supplémentaire au niveau de la porte.

Les loquets à came de porte à vis d'étrier GN 449.1 sont livrés démontés.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir, finition matSWSW
  • gris, finition matLGLG

Cache
Plastique
(Téréphtalate de polybutylène - PBT)


Plaque de support
Acier, noirci


Ressort
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache schéma

Options d'article/Tableau

Type

AFermeture à déclic, sans poignée étrier
BFermeture à déclic, avec poignée étrier
Afficher/Masquer colonnes
bForce de maintien FH  en N
(Type A  avec distance 1 mm)
57100

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Type


Couleur
LG
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,69
plus TVA 1,46 €
brute 9,15 €
En stock
ELESA Code: 627011-C33
Description: BMST.32-32-SL6-C33
Poids: 0,047 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 449.1-57-A-SWGN 449.1-57-B-SWGN 449.1-57-A-LGGN 449.1-57-B-LG

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.