GN 2294 Charnières pour profilés en aluminium/éléments de panneau

GN 2294 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: A - ailettes de charnière extérieures
Codage: C - avec trous fraisés
l<sub>2</sub>: 82
Type: A - ailettes de charnière extérieures
Codage: C - avec trous fraisés
l2: 82

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les charnières GN 2294 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium laminé et sont utilisées sur les portes et les couvercles, par exemple.

Compte tenu de l'ailette de charnière extérieure, les charnières de type A, permettent un montage avec un très petit intervalle de porte. Le type I est fixé dans l'intervalle de porte. Les vis de montage sont donc inaccessibles et protégées du vandalisme lorsque la porte est fermée.

Les charnières sont fournies séparément et doivent être montées selon les instructions fournies. Toute combinaison de charnière peut être réalisée grâce à la conception modulaire et aux accessoires disponibles.

Spécifications

  • Aluminium
    anodisé, couleur naturelleELEL

  • Douille de palier/capuchon
    • Plastique
      Technopolymère (Polyamide PA)
    • gris graphite, RAL 7024

  • Goupille taraudée ISO 8741
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous

  • autres finitions
Masquer schéma technique
GN 2294 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aailettes de charnière extérieures
Iailettes de charnière intérieures

Codage

Cavec trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1
Type A

Type I
l2d1d2l3l4l5m1
Type A

Type I
m2m3m4s
7286826,61440364340,85542--3,5
72861626,61480364340,855-50323,5

Configuration et prix

l1 (Type A)
l1 (Type I)
l2
Type


Codage

Finition
EL
l1 (Type A)
l1 (Type I)
l2
Type


Codage

Finition
EL

Informations de montage

Mounting Information 1

'charnières gauches/droites

Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière.

Montagehinweis 2

Montage sur encadrements de porte

Pour monter une porte qui doit être amovible, deux charnières du même type doivent être fixées à l'encadrement de la porte.

Si la porte n'est pas censée être amovible, elle doit être montée avec au moins une charnière droite et au moins une charnière gauche.

Informations de montage 3

Montage

  1. Placez la douille de palier dans le sens d'installation souhaité sur l'ailette de charnière. Insérez ensuite une vis à collerette (vis ISO 7380 à tête bombée, par exemple) dans la douille de palier pour éviter d'endommager la collerette de la douille lors du martelage.
  2. Frappez la douille de roulement jusqu'à laisser environ 1 mm entre le collier de la douille de roulement
    et l'ailette de charnière.
  3. Éliminez les bavures sur la douille de palier à l'aide d'un couteau.
  4. Enfoncez intégralement la douille de palier.
  5. Retirez la vis.
  6. Enfoncez une goupille taraudée dans la douille de palier.
  7. Placez le capuchon sur le côté opposé de l'ailette de charnière.

Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,03
plus TVA 2,48 €
brute 15,51 €
En stock
Poids: 0,062 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2294-72-82-A-C-ELGN 2294-86-82-I-C-ELGN 2294-72-162-A-C-ELGN 2294-86-162-I-C-EL