JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 159 Charnières Plastique, accessoire pour systèmes de profilés

Photo

GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: SW - noir, finition mat
N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité
ELESA original design
code: CFG./CFG-ERS
Couleur: SW - noir, finition mat
N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité
GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: SW - noir, finition mat
N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: LG - gris, finition mat
N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: LG - gris, finition mat
N° d'identification: 2 - avec manette de sécurité GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: SW - noir, finition mat
N° d'identification: 2 - avec manette de sécurité
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les charnières GN 159 peuvent être installées facilement sur des profilés extrudés standard disponibles dans le commerce pour supporter le poids d'une porte en utilisant les supports de positionnement rectangulaires fournis. Elles se fixent simplement dans les évidements des ailettes de charnière.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • noir, finition matSWSW
  • gris, finition matLGLG
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C

Goupille
Acier, nickelé


Manette de sécurité GN 604.2

  • Plastique (Polyamide PA)
  • noir
  • Rondelle
    Acier zingué

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1sans manette de sécurité
2avec manette de sécurité
Afficher/Masquer colonnes
l1m1
Dimension nominale

Dimension réelle
m2
Dimension nominale

Dimension réelle
d1d2h1h2h3h4l2l3l4pour largeurs de profilé
s1 - s2
541717,51717,56,58168163836274430 - 30
641717,52222,56,58168163836274430 - 40
691717,525256,58168163836274430 - 45
841717,53232,56,58168163836274430 - 60
742222,52222,56,58168163836374440 - 40
792222,525256,58168163836374440 - 45
942222,53232,56,58168163836374440 - 60
84252525256,58168161636424445 - 45
9925253232,56,58168163836424445 - 60
1143232,53232,56,58168163836574460 - 60

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Distance d'alésage m1
Distance d'alésage m2
Couleur
LG
SW
N° d'identification


Exemple d'application

Drawing Application example GN 159

Supports de positionnement

Skizze GN 159 Positionierelemente
Afficher/Masquer colonnes

Profile width
b
Nut width
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Les supports de positionnement se fixent dans les évidements correspondants de l'ailette de charnière.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,06
plus TVA 1,15 €
brute 7,21 €
En stock
ELESA Code: 423911
Description: CFG.30/30 SH-6
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 159-54-17-17-SW-1GN 159-54-17-17-LG-1GN 159-54-17-17-SW-2GN 159-54-17-17-LG-2GN 159-64-17-22-SW-1GN 159-64-17-22-LG-1GN 159-64-17-22-SW-2GN 159-64-17-22-LG-2GN 159-69-17-25-SW-1GN 159-69-17-25-LG-1GN 159-69-17-25-SW-2GN 159-69-17-25-LG-2GN 159-84-17-32-SW-1GN 159-84-17-32-LG-1GN 159-84-17-32-SW-2GN 159-84-17-32-LG-2GN 159-74-22-22-SW-1GN 159-74-22-22-LG-1GN 159-74-22-22-SW-2GN 159-74-22-22-LG-2GN 159-79-22-25-SW-1GN 159-79-22-25-LG-1GN 159-79-22-25-SW-2GN 159-79-22-25-LG-2GN 159-94-22-32-SW-1GN 159-94-22-32-LG-1GN 159-94-22-32-SW-2GN 159-94-22-32-LG-2GN 159-84-25-25-SW-1GN 159-84-25-25-LG-1GN 159-84-25-25-SW-2GN 159-84-25-25-LG-2GN 159-99-25-32-SW-1GN 159-99-25-32-LG-1GN 159-99-25-32-SW-2GN 159-99-25-32-LG-2GN 159-114-32-32-SW-1GN 159-114-32-32-LG-1GN 159-114-32-32-SW-2GN 159-114-32-32-LG-2

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.