GN 485 Embases orientables Aluminium

Photo

GN 485 Embases orientables Finition: ELS - Anodisé noir
Finition: ELS - Anodisé noir
GN 485 Embases orientables Finition: ELS - Anodisé noir GN 485 Embases orientables Finition: MT - Mate, baratté
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Information

Les embases orientables GN 485 peuvent être combinées avec les noix de serrage orientables GN 482, les modèles en T GN 483 et les noix de serrage taraudées GN 484 de dimensions k identiques pour créer des noix de serrage articulées. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis (type S) et avec manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison. Le code de l'article à commander est indiqué dans le tableau dimensionnel.

La distance des trous de montage de centre à centre m des embases orientables GN 485 s'adapte aux noix de serrage pour plaque de base GN 473, aux noix de serrage GN 477, aux embases GN 480 ainsi qu'aux aimants de retenue GN 51.6.

Spécifications

  • Aluminium
    • Mate, barattéMT
    • Anodisé noirELS

RoHS

Accessoire

Tubes de retenue/tiges de retenue en inox GN 480.1
Kits de serrage GN 511.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 485 Embases orientables schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
kbd1d2
pour
vis
d3
Alésage
du pivot
d4l1l2l3l4l5mKit de serrage pour d3
Type K
Kit de serrage pour d3
Type S
162931,5M 44,57,5251773822GN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M4-16-S
203538M 55,59302082,51027GN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M5-20-S
254145M 66,510,53724,510412,532GN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-25-S
304450M 66,510,544,529,512,56,51536GN 511.1-M6-30-KGN 511.1-M6-30-S

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur k
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,22
plus TVA 2,32 €
brute 14,54 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,19 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 485-16-ELSGN 485-16-MTGN 485-20-ELSGN 485-20-MTGN 485-25-ELSGN 485-25-MTGN 485-30-ELSGN 485-30-MT

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.