Description du produit
Les alésages des noix de serrage orthogonales avec embase GN 141 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
Les versions avec alésages carrés conviennent également aux systèmes de profilés.
Aux emplacements des vis z1 / z2, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse z1 peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Connecteur de serrage
Aluminium
- plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSW - blanc, grenaillée mateBL
Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox
Écrous à 6 pans DIN 985
Inox
Autobloquant via un anneau en polyamide
RoHS