GN 135 Abrazaderas de conexión de dos ejes Aluminio, conjunto de varios componentes, dimensiones desiguales de los orificios d1 / s1 y d2 / s2

Abrazaderas de conexión de dos ejes GN 135: Aluminio, conjunto de varios componentes, dimensiones desiguales de los orificios d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub> y d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión de dos ejes GN 135 no están mecanizados y están diseñados especialmente para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Los diseños cuadrados son adecuados también para sistemas de perfilería.

Los orificios redondos y cuadrados deben combinarse de tal forma que sea posible la adaptación entre tubos de distinta sección transversal.

En las ubicaciones z1 / z2 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables GN 911

Bajo pedido

otras combinaciones de orificios redondos y cuadrados d1/s1 y d2/s2

Ocultar dibujo técnico
GN 135 Abrazaderas de conexión de dos ejes, conjunto de varios componentes, orificios de dimensiones desiguales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
s1
Orificio
d2
Orificio
s2
Cuadrado
k1
Longitud de
apriete
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Ubicaciones
del tornillo
z2
Ubicaciones
del tornillo
Accesorio
Empuñadura
recom GN 911
para
 z1
l4



para z2
l4
B 30V 30B 40V 406076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 30V 30B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 40V 40B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s1
Orificio cuadrado s2
Orificio redondo d2
Longitud de apriete k1
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s1
Orificio cuadrado s2
Orificio redondo d2
Longitud de apriete k1
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,17
más IVA 6,11 €
bruto 38,28 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,35 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,920 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000