GN 289 Uniones articuladas Aluminio, con dos abrazaderas

Acabado: BL - natural, granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las uniones articuladas GN 289 se forman ensamblando dos abrazaderas de articulación GN 279.

Los diseños cuadrados son adecuados también para sistemas de perfilería.

Los orificios de apriete no están mecanizados y están diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z1 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Abrazadera
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

Tornillos allen ISO 4762
Acero inoxidable


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables GN 911

Ocultar dibujo técnico
GN 289 Uniones articuladas, abrazaderas en dos piezas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Sajuste continuo

N.º de identificación

2con 5 tornillos de apriete ISO 4762, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1 - d2
Orificio - Orificio
d1 - s2
Orificio - Cuadrado
s1 - s2
Cuadrado - Cuadrado
b
Ancho
de lengüeta
kl1l2mz1
Ubicación
de los tornillos
z2
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 para
 z1
l3


para z2
l3
B40-B40B40-V40V40-V4065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B42B42-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B45B45-V40V40-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B48B48-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B50B50-V40V40-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B42B40-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B45B42-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B48B45-V45V45-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B50B48-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B45B50-V45V45-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B48B40-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B50B42-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B48B45-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B50B48-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
d1 - s2
Orificio cuadrado s1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio redondo d1
d1 - s2
Orificio cuadrado s1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
66,20
más IVA 12,58 €
bruto 78,78 €
En stock
Incl. recargos del material: 3,62 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 1,842 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 289-B40-B40-S-2-SWGN 289-B40-B40-S-2-BLGN 289-B40-V40-S-2-SWGN 289-B40-V40-S-2-BLGN 289-V40-V40-S-2-SWGN 289-V40-V40-S-2-BLGN 289-B40-B42-S-2-SWGN 289-B40-B42-S-2-BLGN 289-B42-V40-S-2-SWGN 289-B42-V40-S-2-BLGN 289-B40-B45-S-2-SWGN 289-B40-B45-S-2-BLGN 289-B45-V40-S-2-SWGN 289-B45-V40-S-2-BLGN 289-V40-V45-S-2-SWGN 289-V40-V45-S-2-BLGN 289-B40-B48-S-2-SWGN 289-B40-B48-S-2-BLGN 289-B48-V40-S-2-SWGN 289-B48-V40-S-2-BLGN 289-B40-B50-S-2-SWGN 289-B40-B50-S-2-BLGN 289-B50-V40-S-2-SWGN 289-B50-V40-S-2-BLGN 289-V40-V50-S-2-SWGN 289-V40-V50-S-2-BLGN 289-B42-B42-S-2-SWGN 289-B42-B42-S-2-BLGN 289-B40-V45-S-2-SWGN 289-B40-V45-S-2-BLGN 289-B42-B45-S-2-SWGN 289-B42-B45-S-2-BLGN 289-B42-V45-S-2-SWGN 289-B42-V45-S-2-BLGN 289-B42-B48-S-2-SWGN 289-B42-B48-S-2-BLGN 289-B45-V45-S-2-SWGN 289-B45-V45-S-2-BLGN 289-V45-V45-S-2-SWGN 289-V45-V45-S-2-BLGN 289-B42-B50-S-2-SWGN 289-B42-B50-S-2-BLGN 289-B48-V45-S-2-SWGN 289-B48-V45-S-2-BLGN 289-B45-B45-S-2-SWGN 289-B45-B45-S-2-BLGN 289-B50-V45-S-2-SWGN 289-B50-V45-S-2-BLGN 289-V45-V50-S-2-SWGN 289-V45-V50-S-2-BLGN 289-B45-B48-S-2-SWGN 289-B45-B48-S-2-BLGN 289-B40-V50-S-2-SWGN 289-B40-V50-S-2-BLGN 289-B45-B50-S-2-SWGN 289-B45-B50-S-2-BLGN 289-B42-V50-S-2-SWGN 289-B42-V50-S-2-BLGN 289-B48-B48-S-2-SWGN 289-B48-B48-S-2-BLGN 289-B45-V50-S-2-SWGN 289-B45-V50-S-2-BLGN 289-B48-B50-S-2-SWGN 289-B48-B50-S-2-BLGN 289-B48-V50-S-2-SWGN 289-B48-V50-S-2-BLGN 289-B50-B50-S-2-SWGN 289-B50-B50-S-2-BLGN 289-B50-V50-S-2-SWGN 289-B50-V50-S-2-BLGN 289-V50-V50-S-2-SWGN 289-V50-V50-S-2-BL