GN 197 Soportes para pantallas Aluminio

Soportes para pantallas GN 197: Aluminio

Descripción del producto

El soporte para pantalla GN 197 tiene un patrón de orificios conforme a la norma VESA.

Los espárragos de montaje se pueden combinar con diversos componentes del programa de abrazaderas de conexión para tubos a fin de disponer de una amplia gama de variantes de montaje, grados de libertad y opciones de ajuste.

Especificación

Aluminio

  • Placa de montaje
    natural, tamboreadoBL, mecanizado fino
  • Espárrago de montaje
    natural, torneado

Tornillos avellanados DIN 7991
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

con otros patrones de orificios VESA

Ocultar dibujo técnico
GN 197 Soportes para pantallas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon espárrago de montaje
Mostrar / ocultar columnas
d1m1m2d2l1l2l3l4s
D 18757530959546245
D 181001003012012046245
D 20757530959548265
D 201001003012012048265
D 25757530959554325
D 251001003012012054325
D 307575-959540-5
D 30100100-12012040-5
D 407575-959552-5
D 40100100-12012052-5
D 507575-959565-5
D 50100100-12012065-5

Estructura y precio

d1
m1
m2
Tipo

Acabado
d1
m1
m2
Tipo

Acabado

Ejemplos de aplicación

Dependiendo de las necesidades, los soportes para pantallas GN 197 se pueden ampliar con abrazaderas de tubo y tubos de construcción GN 990 para crear soluciones completas para montajes en pared o en suelo. También es muy sencillo fijar otros accesorios, como teclados o escáneres.

Application example GN 197
Application examples GN 197

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,16
más IVA 3,83 €
bruto 23,99 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,39 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,158 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000