GN 41i Kääntyvät kulmakiinnikkeet Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

Kääntyvät kulmakiinnikkeet GN 41i: Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kääntyvillä kulmakiinnikkeillä GN 41i yhdistetään kaksi toisensa leikkaavaa alumiiniprofiilia, asennettu kääntyvästi holkilla. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo
    Sinkkivalu
    Maalattu, valkoinen alumiiniZW

  • Kiinnityssarja
    Ruuvit, T-mutterit ja holkki
    Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 41i Kääntyvät kulmakiinnikkeet, sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CKiinnityssarjalla
Näytä / piilota sarakkeet
l1n1n2d1d2l2l3m1m2sw1sw2
2466M 6M 62727151544
3288M 8M 83636202055

Koonti ja hinta

Pituus l1
Uran leveys n1
Uran leveys n2
Tyyppi

Kotelon pinta
Materiaali/pinta
Kiinnityssarja

Pituus l1
Uran leveys n1
Uran leveys n2
Tyyppi

Kotelon pinta
Materiaali/pinta
Kiinnityssarja

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,32
plus ALV 1,77 €
brutto 11,09 €
Varastossa
Paino: 0,065 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 41i-2466-C-ZWSZGN 41i-3288-C-ZWSZ

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.